Con la radio se pueden reproducir emisoras de radio por Internet a través de WLAN.
Alternativamente, la radio se puede utilizar para manejar los altavoces Sonos.
También es posible reproducir archivos de música a través de Bluetooth® desde un terminal móvil.
El control de la radio se realiza a través de los pulsadores capacitivos del embellecedor de control. Para el control sólo es necesario tocar ligeramente los símbolos.
La integración en la WLAN se efectúa de forma sencilla a través de la función WPS.
Además, la puesta en marcha se puede efectuar cómodamente con la aplicación Gira System 3000 a través de un terminal móvil. Con la aplicación también se puede efectuar el resto de ajustes de la radio. Se pueden guardar hasta 20 emisoras favoritas; las tres primeras emisoras se sintonizan directamente con las teclas de favoritos de la radio.
Otras de las funciones de la aplicación son la selección de los modo “Radio por Internet” o “Manejo Sonos”, la disposición personalizable de los contenidos de la pantalla, el ajuste del sonido, el pronóstico del tiempo y la función de despertador.
A través de la entrada de dispositivo auxiliar de 230 V, la radio se puede conectar, p. ej., con un interruptor o un detector de movimiento junto con la iluminación de la sala.
La radio está alojada de manera compacta en un mecanismo empotrable, con lo que puede instalarse en una caja de mecanismo individual.
El altavoz se puede instalar combinado con la radio o de forma separada en una caja de mecanismo. Al mecanismo de radio se pueden conectar dos altavoces. La radio funciona en modo mono o estéreo.
En el modo sleep, la radio se vuelve a desconectar automáticamente 30 minutos después de la conexión. La radio también se puede utilizar como despertador.
Datos técnicos
Tensión nominal
CA 230 V, 50 Hz
Impedancia del altavoz
de 4 Ω a 16 Ω
Bornes de conexión
Red
1,5 mm² a 2,5 mm²
Altavoz
0,5 mm² a 1,5 mm²
Profundidad de instalación
32 mm
Potencia de audio
1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Radiofrecuencia
De 2,402 a 2,480 GHz
Potencia de transmisión
Máx. 2,5 mW
Alcance de la transmisión
Típ. 10 m
Temperatura ambiente
de -5 °C a +45 °C
Notas
En combinación con otros dispositivos electrónicos bajo una misma cubierta se pueden producir fallos en la recepción.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.