0

Inbouwradio IP System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2320 01
217,66
4010337107699
1
03
zuiver wit glanzend
2320 03
217,66
4010337107705
1
03
zuiver wit mat
2320 27
217,66
4010337107729
1
03
antraciet
2320 28
219,86
4010337107736
1
03
kleur aluminium
2320 26
222,58
4010337107712
1
03
zwart mat
2320 005
222,58
4010337107743
1
03
grijs mat
2320 015
222,58
4010337107750
1
03
edelstaal
2320 600
222,58
4010337107767
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337107699
Artikelnr. 2320 01VE 1
EUR 217,66PS 03
zuiver wit glanzend
EAN 4010337107705
Artikelnr. 2320 03VE 1
EUR 217,66PS 03
zuiver wit mat
EAN 4010337107729
Artikelnr. 2320 27VE 1
EUR 217,66PS 03
antraciet
EAN 4010337107736
Artikelnr. 2320 28VE 1
EUR 219,86PS 03
kleur aluminium
EAN 4010337107712
Artikelnr. 2320 26VE 1
EUR 222,58PS 03
zwart mat
EAN 4010337107743
Artikelnr. 2320 005VE 1
EUR 222,58PS 03
grijs mat
EAN 4010337107750
Artikelnr. 2320 015VE 1
EUR 222,58PS 03
edelstaal
EAN 4010337107767
Artikelnr. 2320 600VE 1
EUR 222,58PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Internetradio voor inbouwmontage.
  • De radio kan worden gebruikt om internetradiozenders via WLAN af te spelen.
  • De radio kan ook worden gebruikt om Sonos-luidsprekers te bedienen.
  • Het is ook mogelijk om muziekbestanden van een mobiel apparaat via Bluetooth® af te spelen.
  • De radio wordt bediend via de capacitieve toetsen van het opzetstuk bedieningselement. Voor bediening is slechts een lichte aanraking van de symbolen vereist.
  • De integratie in het WLAN kan in de eenvoudigste vorm via de WPS-functie plaatsvinden.
  • Bovendien kan de inbedrijfstelling comfortabel worden uitgevoerd met de Gira System 3000 app via een mobiel apparaat. Alle andere instellingen van de radio kunnen ook met de app worden uitgevoerd. Er kunnen tot 20 voorkeurzenders worden opgeslagen. De eerste drie zenders kunnen direct worden opgeroepen met de voorkeurtoetsen op de radio.
  • Verdere functies via de app zijn de keuze van de bedrijfsmodi 'internetradio' of 'Sonos-bediening', de individuele rangschikking van de display-inhoud, de geluidsinstelling, het weerbericht en de wekfunctie.
  • Via de ingang neveneenheid met 230 V kan de radio bijvoorbeeld met een lichtschakelaar of bewegingsmelder samen met de ruimteverlichting worden ingeschakeld.
  • De radio is compact in een inbouwbasiselement ondergebracht en kan daardoor in een enkele apparaatdoos worden geïnstalleerd.
  • De luidspreker kan in combinatie met de radio worden geïnstalleerd of op afstand in een apparaatdoos. Op het basiselement radio kunnen twee luidsprekers worden aangesloten. De radio kan in mono- en stereomodus werken.
  • In de slaapstand schakelt de radio 30 minuten na het inschakelen automatisch weer uit. De radio kan ook worden gebruikt als wekker.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50 Hz
Luidsprekerimpedantie4 Ω tot 16 Ω
Aansluitklemmen
Net1,5 mm² tot 2,5 mm²
Luidspreker0,5 mm² tot 1,5 mm²
Inbouwdiepte32 mm
Audiovermogen1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Radiofrequentie2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogenmax. 2,5 mW
Zendbereikdoorgaans 10 m
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • In combinatie met andere elektronische apparaten onder een gemeenschappelijke afdekking kunnen storingen in de ontvangst optreden.
Datablad


Bestektekst


Inbouwradio IP
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2320 ..

PDF, 187.64 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 236.98 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase