0

Unterputz-Radio IP System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2320 01
217,66
4010337107699
1
03
Reinweiß glänzend
2320 03
217,66
4010337107705
1
03
Reinweiß seidenmatt
2320 27
217,66
4010337107729
1
03
Anthrazit
2320 28
219,86
4010337107736
1
03
Farbe Alu
2320 26
222,58
4010337107712
1
03
Schwarz matt
2320 005
222,58
4010337107743
1
03
Grau matt
2320 015
222,58
4010337107750
1
03
Edelstahl
2320 600
222,58
4010337107767
1
03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337107699
Art.-Nr. 2320 01VE 1
217,66 EURPS 03
Reinweiß glänzend
EAN 4010337107705
Art.-Nr. 2320 03VE 1
217,66 EURPS 03
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337107729
Art.-Nr. 2320 27VE 1
217,66 EURPS 03
Anthrazit
EAN 4010337107736
Art.-Nr. 2320 28VE 1
219,86 EURPS 03
Farbe Alu
EAN 4010337107712
Art.-Nr. 2320 26VE 1
222,58 EURPS 03
Schwarz matt
EAN 4010337107743
Art.-Nr. 2320 005VE 1
222,58 EURPS 03
Grau matt
EAN 4010337107750
Art.-Nr. 2320 015VE 1
222,58 EURPS 03
Edelstahl
EAN 4010337107767
Art.-Nr. 2320 600VE 1
222,58 EURPS 03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Internetradio zur Unterputz-Montage.
  • Mit dem Radio können über WLAN Internetradiosender abgespielt werden.
  • Alternativ kann das Radio zum Bedienen von Sonos Lautsprechern genutzt werden.
  • Auch das Einspielen von Musikdateien via Bluetooth® von einem mobilen Endgerät ist möglich.
  • Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des Bedienaufsatzes. Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der Symbole notwendig.
  • Die Einbindung in das WLAN kann in einfachster Form über die WPS-Funktion erfolgen.
  • Darüber hinaus kann die Inbetriebnahme komfortabel mit der Gira System 3000 App über ein mobiles Endgerät vorgenommen werden. Mit der App können auch alle weiteren Einstellungen des Radios erfolgen. Es können bis zu 20 Favoritensender hinterlegt werden, die ersten drei Sender können direkt mit den Favoritentasten am Radio aufgerufen werden.
  • Weitere Funktionen über die App sind die Auswahl der Betriebsarten „Internet-Radio“ oder „Sonos-Bedienung“, die individuelle Anordnung der Displayinhalte, Klangeinstellung, Wetterprognose und Weckfunktion.
  • Über den 230-V-Nebenstelleneingang kann das Radio z. B. mit einem Lichtschalter oder einem Bewegungsmelder zusammen mit der Raumbeleuchtung eingeschaltet werden.
  • Das Radio ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden.
  • Der Lautsprecher kann mit dem Radio in einer Kombination oder auch abgesetzt in eine Gerätedose installiert werden. An den Einsatz Radio können zwei Lautsprecher angeschlossen werden. Das Radio kann im Mono- und Stereobetrieb arbeiten.
  • Im Sleep-Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten automatisch wieder aus. Auch als Wecker kann das Radio genutzt werden.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50 Hz
Lautsprecher Impedanz4 Ω bis 16 Ω
Anschlussklemmen
Netz1,5 mm² bis 2,5 mm²
Lautsprecher0,5 mm² bis 1,5 mm²
Einbautiefe32 mm
Audioleistung1,5 W (8 Ω) 3 W (4 Ω)
Funkfrequenz2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistungmax. 2,5 mW
Sendereichweitetyp. 10 m
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 236.98 KB

Download
Unterputz-Radio IP
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2320 ..

PDF, 187.28 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank