0

Infälld IP-radio System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2320 01
4010337107699
1
kritvit blank
2320 03
4010337107705
1
kritvit sidenmatt
2320 27
4010337107729
1
antracit
2320 28
4010337107736
1
alufärg
2320 26
4010337107712
1
svart matt
2320 005
4010337107743
1
grå matt
2320 015
4010337107750
1
rostfritt stål
2320 600
4010337107767
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337107699
Art.nr 2320 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337107705
Art.nr 2320 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337107729
Art.nr 2320 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337107736
Art.nr 2320 28VE 1
PS
alufärg
EAN 4010337107712
Art.nr 2320 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337107743
Art.nr 2320 005VE 1
PS
grå matt
EAN 4010337107750
Art.nr 2320 015VE 1
PS
rostfritt stål
EAN 4010337107767
Art.nr 2320 600VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Internetradio för infällt montage.
  • Med radion kan radiokanaler på nätet spelas upp via WLAN.
  • Radion kan också användas för att styra högtalare från Sonos.
  • Man kan också spela musikfiler från en mobil enhet via Bluetooth®.
  • Radion manövreras med de kapacitiva tryckknapparna på knappsatsen. För manövrering räcker det med en lätt vidröring av symbolerna.
  • Anslutning till WLAN kan ske via WPS-funktionen i sin enklaste form.
  • Dessutom kan idrifttagningen göras bekvämt från en mobil enhet med appen Gira System 3000. Med appen kan också alla ytterligare inställningar av radion göras. Upp till 20 favoritkanaler kan sparas, de första tre kanalerna kan öppnas direkt på radion med favoritknapparna.
  • Ytterligare funktioner i appen är val av driftlägen ”Internetradio” eller ”Sonos-styrning”, individuell ordning av displayinnehåll, klanginställning, väderinställning och väckningsfunktion.
  • Via 230 V-biapparatingången kan radion slås på med t.ex. en strömställare eller en rörelsevakt tillsammans med rumsbelysningen.
  • Radion sitter i en kompakt, infälld insats och kan på så sätt installeras i en enda apparatdosa.
  • Med radion kan högtalaren installeras i en kombination eller på distans i en apparatdosa. Två högtalare kan anslutas till radioinsatsen. Radion kan arbeta i mono- och stereodrift.
  • I sleep-läge stängs radion av igen automatiskt efter 30 minuter. Radion kan också användas som väckarklocka.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50 Hz
Högtalare impedans4 Ω till 16 Ω
Anslutningsklämmor
Nät1,5 mm² till 2,5 mm²
Högtalare0,5 mm² till 1,5 mm²
Inbyggnadsdjup32 mm
Audioeffekt1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Trådlös frekvens2,402 till 2,480 GHz
Sändningseffektmax. 2,5 mW
Sändningsräckviddtyp. 10 m
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • I kombination med andra elektroniska apparater under en gemensam täckplatta, finns det risk för sämre mottagning.
Datablad

Anbudsunderlag

Inbyggd IP-radio

Bruksanvisning.

Art.nr 2320 ..

PDF, 186.29 KB

Ladda ner
IP flush-mounted radio

EC Declaration of conformity

Art.nr 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 29 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600 2321 00

PDF, 333.03 KB

Ladda ner
IP flush-mounted radio

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600

PDF, 236.98 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen