0

Radio IP da incasso System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2320 01
217,66
4010337107699
1
03
bianco puro brillante
2320 03
217,66
4010337107705
1
03
bianco puro satinato
2320 27
217,66
4010337107729
1
03
antracite
2320 28
219,86
4010337107736
1
03
color alluminio
2320 26
222,58
4010337107712
1
03
nero opaco
2320 005
222,58
4010337107743
1
03
grigio opaco
2320 015
222,58
4010337107750
1
03
acciaio inox
2320 600
222,58
4010337107767
1
03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337107699
Cod. art. 2320 01Conf. 1
217,66 EURPS 03
bianco puro brillante
EAN 4010337107705
Cod. art. 2320 03Conf. 1
217,66 EURPS 03
bianco puro satinato
EAN 4010337107729
Cod. art. 2320 27Conf. 1
217,66 EURPS 03
antracite
EAN 4010337107736
Cod. art. 2320 28Conf. 1
219,86 EURPS 03
color alluminio
EAN 4010337107712
Cod. art. 2320 26Conf. 1
222,58 EURPS 03
nero opaco
EAN 4010337107743
Cod. art. 2320 005Conf. 1
222,58 EURPS 03
grigio opaco
EAN 4010337107750
Cod. art. 2320 015Conf. 1
222,58 EURPS 03
acciaio inox
EAN 4010337107767
Cod. art. 2320 600Conf. 1
222,58 EURPS 03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Radio internet per il montaggio da incasso.
  • Radio per riproduzione di trasmissioni radiofoniche su internet tramite WLAN.
  • In alternativa, la radio è utilizzabile per controllare gli altoparlanti Sonos.
  • Consente anche la riproduzione di file musicali via Bluetooth® da un terminale mobile.
  • La radio viene comandata mediante i tasti capacitivi del pannello di comando. Per comandare la radio è sufficiente toccare leggermente i simboli.
  • Facilissima da integrare nella rete WLAN attraverso la funzione WPS.
  • È possibile avviarla comodamente con la app Gira System 3000 da un terminale mobile. Mediante la app si possono effettuare anche tutte le altre impostazioni della radio. È possibile registrare fino a 20 emittenti preferite; le prime tre possono essere richiamate direttamente sulla radio con i tasti dei preferiti.
  • Con la app si può inoltre selezionare il tipo di funzionamento come "Radio internet" o "Comando Sonos"; altre funzioni includono la personalizzazione dei contenuti visualizzati, l'impostazione del suono, le previsioni meteo e la funzione sveglia.
  • L'ingresso da 230 V per apparecchi derivati permette di accendere la radio insieme alle luci con un interruttore o un rilevatore di movimento.
  • La radio, nel suo compatto modulo da incasso, può essere pertanto installata in una singola scatola.
  • L'altoparlante può essere installato combinato insieme alla radio oppure separato in un'altra scatola. Al modulo radio si possono collegare due altoparlanti. La radio può funzionare in modalità sia mono che stereo.
  • Nella modalità Sleep la radio si spegne automaticamente 30 minuti dopo l'accensione. Può funzionare anche come radiosveglia.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50 Hz
Impedenza altoparlanteda 4 Ω a 16 Ω
Morsetti di collegamento
Reteda 1,5 mm² a 2,5 mm²
Altoparlanteda 0,5 mm² a 1,5 mm²
Profondità di montaggio32 mm
Potenza sonora1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Frequenza del segnaleDa 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissioneMax. 2,5 mW
Portata di trasmissionetip. 10 m
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • In combinazione con altri apparecchi elettronici sotto una copertura comune si può verificare una ricezione disturbata.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Radio IP da incasso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2320 ..

PDF, 189.65 KB

Download
IP flush-mounted radio

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 29 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600 2321 00

PDF, 333.03 KB

Download
IP flush-mounted radio

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600

PDF, 236.98 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale