0

Radio IP encastrée System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2320 01
227,45
4010337107699
1
03
blanc brillant
2320 03
227,45
4010337107705
1
03
blanc satiné
2320 27
227,45
4010337107729
1
03
anthracite
2320 28
229,75
4010337107736
1
03
teinte alu (laqué)
2320 26
232,60
4010337107712
1
03
noir mat (laqué)
2320 005
232,60
4010337107743
1
03
gris mat (laqué)
2320 015
232,60
4010337107750
1
03
acier inoxydable (laqué)
2320 600
232,60
4010337107767
1
03

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337107699
Réf. 2320 01UC 1
227,45 EURSP 03
blanc brillant
EAN 4010337107705
Réf. 2320 03UC 1
227,45 EURSP 03
blanc satiné
EAN 4010337107729
Réf. 2320 27UC 1
227,45 EURSP 03
anthracite
EAN 4010337107736
Réf. 2320 28UC 1
229,75 EURSP 03
teinte alu (laqué)
EAN 4010337107712
Réf. 2320 26UC 1
232,60 EURSP 03
noir mat (laqué)
EAN 4010337107743
Réf. 2320 005UC 1
232,60 EURSP 03
gris mat (laqué)
EAN 4010337107750
Réf. 2320 015UC 1
232,60 EURSP 03
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337107767
Réf. 2320 600UC 1
232,60 EURSP 03

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Radio Internet pour montage encastré.
  • La radio permet d’écouter des stations de radio Internet via WLAN.
  • La radio peut également être utilisée pour la commande manuelle des haut-parleurs Sonos.
  • Il est également possible de charger des fichiers musicaux via Bluetooth® depuis un terminal mobile.
  • La commande de la radio se fait à l'aide des touches de commande capacitives du module de commande. Pour la commande, un simple effleurement des symboles est suffisant.
  • L’intégration dans le WLAN peut être effectuée simplement via la fonction WPS.
  • Par ailleurs, la mise en service peut être effectuée confortablement à l'aide d'un terminal mobile avec l’application Gira System 3000. Tous les autres réglages de la radio peuvent aussi être effectués avec l’application. Il est possible d’enregistrer jusqu’à 20 stations favorites, les trois premières pouvant être sélectionnées directement avec les touches de favoris de la radio.
  • D’autres fonctions via l’application sont la sélection des modes de fonctionnement « Radio Internet » ou « Commande Sonos », la disposition individuelle du contenu de l’écran, le réglage de la sonorité, les prévisions météorologiques et la fonction réveil.
  • Via l'entrée de poste secondaire 230 V, on peut allumer la radio en même temps que l’éclairage d’ambiance, p.ex. avec un interrupteur ou un détecteur de mouvement.
  • La radio est abritée de manière compacte dans un module à encastrer et peut ainsi être installé dans un boîtier pour appareil unique.
  • Le haut-parleur peut être installé avec la radio dans une combinaison ou également séparément dans un boîtier pour appareil. Deux haut-parleurs peuvent être raccordés au module radio. La radio peut fonctionner en mode mono ou stéréo.
  • En mode veille, la radio s’éteint de nouveau automatiquement 30 minutes après la mise en marche. La radio peut également être utilisée en tant que réveil.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50 Hz
Impédance de haut-parleurs4 Ω à 16 Ω
Bornes de raccordement
Réseau1,5 mm² à 2,5 mm²
Haut-parleur0,5 mm² à 1,5 mm²
Profondeur de montage32 mm
Puissance audio1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Fréquence radiode 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d’émissionmax. 2,5 mW
Portée de transmissiontype 10 m
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • En cas de combinaison avec d'autres appareils électroniques sous une cache commune, il peut se produire des interférences.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Radio IP encastrée

Mode d’emploi.

Réf. 2320 ..

PDF, 190.04 KB

Téléchargement
IP flush-mounted radio

EC Declaration of conformity

Réf. 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 29 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600 2321 00

PDF, 333.03 KB

Téléchargement
IP flush-mounted radio

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600

PDF, 236.98 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias