0

Mecanismo de pulsador o interruptor de persianas 10 A 250 V para cubierta con selector giratorio

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
0154 00
4010337154006
1/5
Pulsador o interruptor para grupos de 2 polos
0157 00
4010337157007
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337154006
Ref. 0154 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
Pulsador o interruptor para grupos de 2 polos
EAN 4010337157007
Ref. 0157 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Datos técnicos

Profundidad de instalación31 mm
Sección de conexión
para conductores rígidos hasta2,5 mm²

Notas

  • Como mecanismo auxiliar adecuado para el mecanismo de control de persianas con entrada de mecanismo auxiliar.
  • Función de pulsador al girar el interruptor giratorio. Tras quitar el bloqueo de latón, función de pulsador al girar ligeramente el interruptor giratorio. Al girar por completo el interruptor giratorio se encaja el interruptor.
  • Sujeto a disponibilidad.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Pulsador para grupos/interruptor, 1 polo

Esquema de conexiones pulsador de persianas basculante / mecanismo de interruptor basculante como dispositivo auxiliar para control de ventanas 230 V + dispositivo auxiliar, 1 polo

Ref. 0154 00 0398 00

PDF, 21.34 KB

Descarga
Pulsador/mecanismo de 2 polos

Esquema de conexiones interruptor de persianas basculante / mecanismo de pulsador basculante para control de persianas, 2 polos

Ref. 0157 00

PDF, 19.06 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios