Innsats persiennetrykknapp el. -bryter 10 A 250 V~ for deksel med dreieknapp
0154 00 1420273
4010337154006
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper Tekniske spesifikasjoner Monteringsdybde 31 mm Tilkoblingstverrsnitt for stive ledere opp til 2,5 mm²
Merknader Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang. Bryterfunksjon når knappen dreies. Etter at messinglåsen har blitt fjernet, aktiveres bryterfunksjonen ved lett dreiing av knappen. Ved fullstendig dreiing av knappen går bryteren i lås. Avhengig av tilgjengelighet.
Nedlastinger Gruppetrykknapp/bryter 1-polet Koblingsskjema vippe-persiennetast/innsats vippebryter som underenhet for persiennestyring 230 V + underenhet 1-polet
Art.nr. 0154 00
0398 00
PDF, 21.34 KB
Blind button or blind switch insert 10 A 250 V~ for cover with toggle switch, 1-pole and 2-pole EC Declaration of conformity
Art.nr. 0154 00
0154 30
0157 00
PDF, 308.74 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase