0

Podtynkowy łącznik/przycisk żaluzjowy 10 A 250 V~ do osłony z pokrętłem

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
0154 00
4010337154006
1/5
Przycisk/łącznik grupowy 2-bieg.
0157 00
4010337157007
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337154006
Nr artykułu 0154 00Op. 1/5
SC
Przycisk/łącznik grupowy 2-bieg.
EAN 4010337157007
Nr artykułu 0157 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Dane techniczne

Głębokość montażu31 mm
Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych do2,5 mm²

Wskazówki

  • Jako wtórnik pasuje do podtynkowego sterowania żaluzjami z wejściem dodatkowym.
  • Działanie przycisku przy obrocie pokrętła. Działanie przycisku po wykonaniu małego obrotu pokrętłem po usunięciu zabezpieczenia mosiężnego. Po wykonaniu pełnego obrotu pokrętłem następuje zatrzaśnięcie przełącznika.
  • W zależności od dostępności.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Przycisk grupowy/łącznik 1-bieg.

Schemat połączeń podtynkowy przycisk/łącznik żaluzjowy kołyskowy jako dodatkowe urządzenie do sterownika żaluzjowego 230 V + dodatkowe urządzenie 1-bieg.

Nr artykułu 0154 00 0398 00

PDF, 21.34 KB

Do pobrania
Przycisk/przełącznik 2-bieg.

Schemat połączeń łącznik żaluzjowy kołyskowy/podtynkowy łącznik kołyskowy do łączników żaluzjowych 2-bieg.

Nr artykułu 0157 00

PDF, 19.06 KB

Do pobrania
Blind button or blind switch insert 10 A 250 V~ for cover with toggle switch, 1-pole and 2-pole

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 0154 00 0154 30 0157 00

PDF, 308.74 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych