Basiselement jaloeziedrukcontact resp. -schakelaar 10 A 250 V~ voor afdekking met draaiknop
0154 00
31,45
4010337154006
1/5
01
Groependrukcontact resp. -schakelaar 2-polig
0157 00
49,98
4010337157007
1/5
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken Technische gegevens Inbouwdiepte 31 mm Aansluitingdoorsnede voor stijve geleiders tot 2,5 mm²
Let op Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting. Drukcontactfunctie bij draaiing van de draaiknop. Na verwijdering van de messing arrêtering drukcontactfunctie bij kleine draaiing van de draaiknop. Bij volledige draaiing van de draaiknop klikt de schakelaar vast.
Downloads Drukcontact/schakelaar 2-polig Aansluitschema basiselement wipjaloezieschakelaar/wipdrukcontact voor jaloezieschakeling 2-polig
Artikelnr. 0157 00
PDF, 19.06 KB
Groependrukcontact/schakelaar 1-polig Aansluitschema basiselement wipjaloeziedrukcontact/schakelaar als neveneenheid voor jaloeziebesturing 230 V + neveneenheid 1-polig
Artikelnr. 0154 00
0398 00
PDF, 21.34 KB
Blind button or blind switch insert 10 A 250 V~ for cover with toggle switch, 1-pole and 2-pole EC Declaration of conformity
Artikelnr. 0154 00
0154 30
0157 00
PDF, 308.74 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase