Insats jalusitryckknapp resp. -brytare 10 A 250 V~ för täckplatta med vred Grupptryckknapp/-strömställare 2-polig
0157 00
4010337157007
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Lägg till
Lägg till
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Tekniska data Inbyggnadsdjup 31 mm Anslutningsarea för styva ledare upp till 2,5 mm²
Anmärkning Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång. Knappfunktion när man vrider vredet. Efter att mässinglåsningen för knappfunktionen avlägsnas när man vridit vredet något. När man vrider vredet helt hamnar strömställaren i rätt läge. Beroende på tillgänglighet. Grupptryckknapp/strömbrytare 1-polig Kopplingsschema vipptryckknapp/-strömbrytare för jalusi, användning som biapparat för jalusistyrning 230 V + biapparat 1-polig
Art.nr 0154 00
0398 00
PDF, 21.34 KB
Tryckknapp/strömställare 2-polig Kopplingsschema vippknapp-jalusi/insats vippknapp för jalusikoppling 2-polig
Art.nr 0157 00
PDF, 19.06 KB
Fler bilder i mediedatabasen Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen