0

Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Gruppentaster bzw. -schalter 1-polig
0154 00
32,87
4010337154006
1/5
01
Gruppentaster bzw. -schalter 2-polig
0157 00
52,23
4010337157007
1/5
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Gruppentaster bzw. -schalter 1-polig
EAN 4010337154006
Art.-Nr. 0154 00VE 1/5
32,87 EURPS 01
Gruppentaster bzw. -schalter 2-polig
EAN 4010337157007
Art.-Nr. 0157 00VE 1/5
52,23 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe31 mm
Anschlussquerschnitt
für starre Leiter bis2,5 mm²

Hinweise

  • Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.
  • Tasterfunktion bei Drehung des Knebels. Nach Entfernen der Messingarretierung Tasterfunktion bei kleiner Drehung des Knebels. Bei vollständiger Drehung des Knebels rastet der Schalter ein.
  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel, 1-polig und 2-polig

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0154 00 0154 30 0157 00

PDF, 308.74 KB

Download
Gruppentaster bzw. -schalter 1-polig

AnschlussbildEinsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel 1-polig

Art.-Nr. 0154 00 0398 00

PDF, 21.34 KB

Download
Gruppentaster bzw. -schalter 2-polig

Anschlussbild Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel 2-polig

Art.-Nr. 0157 00

PDF, 19.06 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank