0

Tastsensor 2 1fach 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Klar / Reinweiß glänzend
2001 100
69,99
4010337047988
1
02
Edelstahl
2001 600
87,12
4010337020356
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Klar / Reinweiß glänzend
EAN 4010337047988
Art.-Nr. 2001 100VE 1
69,99 EURPS 02
Edelstahl
EAN 4010337020356
Art.-Nr. 2001 600VE 1
87,12 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Tastsensor 2 zum Anschluss an 24-V-Steuersysteme

  • Wippe mit zwei roten LEDs zur Statusanzeige.
  • Demontageschutz durch Verschraubung.
  • Hintergrundbeleuchtung.
  • Anschluss von zwei Tastern, zwei LEDs und der Hintergrundbeleuchtung über Klemmblock auf der Rückseite.

Technische Daten

Nennspannung je TasterAC/DC 24 V SELV
Belastbarkeit je Tastermax. 20 mA
Nennspannung je LEDDC 24 V SELV
Belastbarkeit je LED1 mA
Anschluss2 x Klemmblock 9-polig
Anschlussquerschnitt0,4 bis 0,8 mm eindrähtig
Einbautiefe25 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Nur für SELV-Stromkreise geeignet.
  • Auch beleuchtbar anzuschließen.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Tastsensor 2 1fach und 3fach, 24 V potentialfrei

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2001 .. 2003 ..

PDF, 89.71 KB

Download
Tastsensor 2, 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2001 100 2001 600 2003 100 2003 600

PDF, 127.99 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank
Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online

In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Online-Service.

Zur Beschriftung