0

Czujnik przyciskowy 2 1x 24 V bezpotencjałowy z polem opisowym

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
przezr. / czysta biel z połyskiem
2001 100
4010337047988
1
stal szlachetna
2001 600
4010337020356
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

przezr. / czysta biel z połyskiem
EAN 4010337047988
Nr artykułu 2001 100Op. 1
SC
stal szlachetna
EAN 4010337020356
Nr artykułu 2001 600Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

Czujnik przyciskowy 2 do podłączania do systemów sterowania 24 V

  • Klawisz z dwiema czerwonymi diodami LED do wskazywania stanu.
  • Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
  • Podświetlenie tła.
  • Podłączenie dwóch przycisków, dwóch diod LED i podświetlenia za pomocą bloku zacisków z tyłu.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe na przyciskAC/DC 24 V SELV
Obciążalność na przyciskmaks. 20 mA
Napięcie znamionowe na LEDDC 24 V SELV
Obciążalność na LED1 mA
Przyłącze2 x blok zacisków 9-bieg.
Przekrój przyłącza0,4 do 0,8 mm jednożyłowy
Głębokość montażu25 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do obwodów prądowych SELV.
  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.de.

Zakres dostawy

  • Z dołączonymi czystymi etykietami opisowymi.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Pushbutton sensor 2, 24 V zero-voltage with inscription space

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2001 100 2001 600 2003 100 2003 600

PDF, 127.99 KB

Do pobrania
Touch sensor 2, 24 V potential-free, single and triple

Operating instructions.

Nr artykułu 2001 .. 2003 ..

PDF, 89.82 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych
Opisz swoje produkty Gira online

W zaledwie czterech krokach możesz stworzyć opis dla swojego produktu Gira i przesłać do nas swoją wersję roboczą do zamówienia. Najpierw wybierz swój produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. W podglądzie możesz sprawdzić swoją wersję roboczą i wyświetlić ją jako dokument PDF. Na koniec zamów opracowaną przez siebie etykietę za pośrednictwem naszego wygodnego serwisu online.

Przejdź do etykiety