0

Sensore tattile 2 1 modulo 24 V a potenziale zero con campo per targhetta

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
trasp. / bianco puro brillante
2001 100
67,43
4010337047988
1
02
acciaio inox
2001 600
83,93
4010337020356
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

trasp. / bianco puro brillante
EAN 4010337047988
Cod. art. 2001 100Conf. 1
67,43 EURPS 02
acciaio inox
EAN 4010337020356
Cod. art. 2001 600Conf. 1
83,93 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Sensore tattile 2 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V

  • Bilanciere con due LED rossi per l’indicazione dello stato.
  • Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
  • Retroilluminazione.
  • Collegamento di due pulsanti, due LED e retroilluminazione mediante blocco morsetto sul lato posteriore.

Dati tecnici

Tensione nominale di ogni pulsante24 VA AC/DC SELV
Caricabilità di ogni pulsantemax 20 mA
Tensione nominale di ogni LED24 V DC SELV
Caricabilità di ogni LED1 mA
Collegamento2 x blocco morsetto a 9 poli
Sezione dei conduttorida 0,4 a 0,8 mm² a filo singolo
Profondità di montaggio25 mm
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Adatto solo per circuiti SELV.
  • Collegabile anche illuminabile.
  • Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Contenuto della dotazione

  • Targhette con scritte in bianco in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Pushbutton sensor 2, 24 V zero-voltage with inscription space

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2001 100 2001 600 2003 100 2003 600

PDF, 127.99 KB

Download
Touch sensor 2, 24 V potential-free, single and triple

Operating instructions.

Cod. art. 2001 .. 2003 ..

PDF, 89.82 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale
Servizio diciture online per i tuoi prodotti Gira

In soli quattro passaggi puoi creare la dicitura per il tuo prodotto Gira e inviarci la bozza per l'ordine. Per prima cosa, seleziona il prodotto. Quindi, digita il testo desiderato e definiscine l'aspetto. Nell'anteprima è possibile rivedere la bozza e visualizzarla come documento PDF. Infine, tramite il nostro comodo servizio online, ordina la dicitura progettata.

Per la dicitura