0

Tastsensor 2 1-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
clear / zuiver wit glanzend
2001 100
67,43
4010337047988
1
02
edelstaal
2001 600
83,93
4010337020356
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

clear / zuiver wit glanzend
EAN 4010337047988
Artikelnr. 2001 100VE 1
EUR 67,43PS 02
edelstaal
EAN 4010337020356
Artikelnr. 2001 600VE 1
EUR 83,93PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

Tastsensor 2 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen

  • Wip met twee rode leds voor statusweergave.
  • Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
  • Achtergrondverlichting.
  • Aansluiting van twee drukcontacten, twee leds en achtergrondverlichting via klemblok aan de achterzijde.

Technische gegevens

Nominale spanning per drukcontactAC/DC 24 V SELV
Belastbaarheid per drukcontactmax. 20 mA
Nominale spanning per ledDC 24 V SELV
Belastbaarheid per led1 mA
Aansluiting2 x klemblok 9-polig
Aansluitingdoorsnede0,4 tot 0,8 mm eendradig
Inbouwdiepte25 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.beschriftung.gira.de/nl/.

Inhoud

  • Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Toetssensor 2 24 V potentiaalvrij, 1-voudig, 3-voudig

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2001 .. 2003 ..

PDF, 90.17 KB

Download
Pushbutton sensor 2, 24 V zero-voltage with inscription space

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2001 100 2001 600 2003 100 2003 600

PDF, 127.99 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase
Voorzie uw Gira producten online van opschriften

In slechts vier stappen kunt u hier een label voor uw Gira-product ontwerpen en uw ontwerp naar ons opsturen om te bestellen. Selecteer eerst uw product. Voer vervolgens de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet komen te zien. In een voorbeeldweergave kunt u uw ontwerp controleren en als pdf-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen label via onze handige online service.

Naar het labelen