0

Sensor táctil 2 de 1 elemento de 24 V libre de potencial con campo de rotulación

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
transparente / blanco brillante
2001 100
4010337047988
1
acero inoxidable
2001 600
4010337020356
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

transparente / blanco brillante
EAN 4010337047988
Ref. 2001 100Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337020356
Ref. 2001 600Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

Sensor táctil 2 para la conexión a sistemas de control de 24 V

  • Tecla basculante con dos LED rojos de indicación de estado.
  • Protección contra desmontaje mediante atornillamiento.
  • Retroiluminación.
  • Conexión de dos pulsadores, dos LED y la retroiluminación mediante un bloque de bornes en la parte trasera.

Datos técnicos

Tensión nominal por pulsadorCA/CC 24 V SELV
Capacidad de carga por pulsadormáx. 20 mA
Tensión nominal por LED24 V CC SELV
Capacidad de carga del LED1 mA
Conexión2 bloques de bornes de 9 polos
Sección de conexión0,4 a 0,8 mm de un hilo
Profundidad de instalación25 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Solo es apropiada para circuitos eléctricos SELV.
  • También se puede conectar con iluminación.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.

Volumen de entrega

  • Etiquetas de rotulación en blanco incluidas.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensor pulsador 2 24 V, libre de potencial, simple, triple

Instrucciones de manejo.

Ref. 2001 .. 2003 ..

PDF, 90.77 KB

Descarga
Pushbutton sensor 2, 24 V zero-voltage with inscription space

EC Declaration of conformity

Ref. 2001 100 2001 600 2003 100 2003 600

PDF, 127.99 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación