0

Touchsensor 2 1knapp 24 V potentialfri med textfält

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
klar / kritvit blank
2001 100
4010337047988
1
rostfritt stål
2001 600
4010337020356
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

klar / kritvit blank
EAN 4010337047988
Art.nr 2001 100VE 1
PS
rostfritt stål
EAN 4010337020356
Art.nr 2001 600VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

Touchsensor 2 för anslutning till 24 V-styrsystem

  • Vippa med två röda LED-lampor för statusvisning.
  • Demonteringsskydd genom skruvförband.
  • Bakgrundsbelysning.
  • Anslutning av två tryckknappar, två LED-lampor och bakgrundsbelysningen via klämblock på baksidan.

Tekniska data

Märkspänning per tryckknappAC/DC 24 V SELV
Belastning per tryckknappmax. 20 mA
Märkspänning per LEDDC 24 V SELV
Max. belastning per LED1 mA
Anslutning2 x klämblock 9-polig
Anslutningsarea0,4 bis 0,8 mm entråds
Inbyggnadsdjup25 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
  • Kan även anslutas med belysning.
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Leveransen innehåller

  • Tomma etiketter bifogas.
Datablad

Anbudsunderlag

Pushbutton sensor 2, 24 V zero-voltage with inscription space

EC Declaration of conformity

Art.nr 2001 100 2001 600 2003 100 2003 600

PDF, 127.99 KB

Ladda ner
Touch sensor 2, 24 V potential-free, single and triple

Operating instructions.

Art.nr 2001 .. 2003 ..

PDF, 89.82 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen