Tastsensor 2 enkel 24 V potensialfri med tekstfelt
klar / renhvit glans
2001 100
4010337047988
1
rustfritt stål
2001 600
4010337020356
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Tastsensor 2 for tilkobling til 24 V-styresystemer
Vippe med to røde LED-er for statusindikering. Skrukobling mot demonteringsbeskyttelse. Tilkobling av 2 trykknapper, 2 LED-er og bakgrunnsbelysning via klemmeblokk på baksiden.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning per trykknapp | AC/DC 24 V SELV |
| Belastning per trykknapp | maks. 20 mA |
| Nominell spenning per LED | DC 24 V SELV |
| Mulig belastning per LED | 1 mA |
| Tilkobling | 2 x klemmeblokk 9-polet |
| Tilkoblingstverrsnitt | 0,4 til 0,8 mm entrådet |
| Monteringsdybde | 25 mm |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Merknader
Bare egnet for SELV-strømkretser. Kan også kobles til med belysningsmulighet. Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
Leveransens innhold
Blanko tekstskilter er vedlagt.
Tastesensor 2 24 V potensialfri, enkel, 3-dobbel
Bruksanvisning.
Art.nr. 2001 ..
2003 ..
PDF, 89.68 KB
Pushbutton sensor 2, 24 V zero-voltage with inscription space
EC Declaration of conformity
Art.nr. 2001 100
2001 600
2003 100
2003 600
PDF, 127.99 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase