Neu

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
| Nennspannung | 52 V |
| Leistungsaufnahme | |
| 2-Draht-System (IEEE 802.3at PoE) | max. 30 W |
| 2-Draht-System (IEEE 802.3bt) | max. 90 W |
| Klemmbarer Leiterquerschnitt | |
| eindrähtig | 0,6 bis 0,8 mm |
| Schnittstelle LAN | Buchse RJ45 |
| Übertragungsrate (2-Draht-System) | 100 Mbit/s |
| REG | 2 TE |
| Leitungslänge | |
| Zwischen Host und Client | max. 100 m |
| Zwischen IP-Netzwerk und Host | max. 20 m |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis +55 °C |
| Lager-/ Transporttemperatur | -25 °C bis +70 °C |
| Relative Feuchte | 10 bis 95 % (keine Betauung) |
| Teilungseinheiten (TE) | 2 |