0

Trappljusautomat

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
0821 00
4010337821007
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337821007
Art.nr 0821 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Manuell eller automatisk omkoppling av ljus i trapphus.
  • Tillkoppling med System 2000- och System 3000-impulsinsats eller vipptryckknapp.
  • Inställbar tidsfördröjning.
  • Elektroniskt överbelastningsskydd för styringången.
  • Automatikfunktion med eller utan frånkopplingsvarning.
  • Tända eller släcka ljus permanent.
  • Insats i 3- eller 4-ledarkoppling.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50 Hz
Strömförbrukare, styringång A140 mA
BrytspänningAC 250 V
Resistiv brytström16 A
Inkopplingsström 20 msmax. 165 A
Min. brytström AC100 mA
Anslutningseffekt
230 V LEDTyp. 400 W
Glödlampor2300 W
HV-halogen2300 W
Tronic-transformator1500 W
Lindad transformator1000 VA
Ljusrör, okompenserade1200 VA
Ljusrör,duo-koppling2300  (140 µF)
Ljusrör, parallellkompenserade920 VA
EFMberoende på typ
Ledningslängd
Lastmax. 100 m
Styrledningmax. 100 m
Inkopplingstid10 sek till 15 min
Omgivningstemperatur+5 °C till +45 °C

Mått

Modulära enheter (ME)1
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 082100

RFA, 456 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 082100

IFC, 14.71 KB

Ladda ner
Impulsinsats, Trappljusautomat

Bruksanvisning.

Art.nr 0821 00 5410 00

PDF, 505.04 KB

Ladda ner
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Ladda ner
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Ladda ner
Staircase light timer

EC Declaration of conformity

Art.nr 0821 00

PDF, 55.22 KB

Ladda ner
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen