Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Nennspannung | AC 230 V, 50 Hz |
| Strombelastung Steuereingang A1 | 40 mA |
| Schaltspannung | AC 250 V |
| Schaltstrom ohmsch | 16 A |
| Einschaltstrom 20 ms | max. 165 A |
| Mindestschaltstrom AC | 100 mA |
| Anschlussleistung | |
| HV-LED-Lampen | typ. 400 W |
| Glühlampen | 2300 W |
| HV-Halogen | 2300 W |
| Tronic-Trafo | 1500 W |
| gewickelter Trafo | 1000 VA |
| Leuchtstofflampen, unkompensiert | 1200 VA |
| Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung | 2300 (140 µF) |
| Leuchtstofflampen, parallelkompensiert | 920 VA |
| EVG | typabhängig |
| Leitungslänge | |
| Last | max. 100 m |
| Steuerleitung | max. 100 m |
| Einschaltzeit | 10 s bis 15 min |
| Umgebungstemperatur | +5 °C bis +45 °C |
| Teilungseinheiten (TE) | 1 |