0

Automate d'éclairage de cage d'escalier

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
0821 00
120,55
4010337821007
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337821007
Réf. 0821 00UC 1
120,55 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Commutation manuelle ou automatique de la lumière dans les cages d'escalier.
  • Déclenchement au moyen du System�2000 et du module d'impulsion System�3000 ou de boutons-poussoirs à bascule.
  • Délai de temporisation réglable.
  • Protection électronique contre la surcharge pour l'entrée de commande.
  • Fonction automatique avec ou sans avertissement de mise hors service.
  • Allumer ou éteindre la lumière de manière durable.
  • Module avec 3 ou 4�conducteurs.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50 Hz
Charge électrique de l'entrée de commande A140 mA
Tension de commutation250 V CA
Courant de commutation résistif16 A
Courant d’enclenchement 20 msmax. 165 A
Courant de commutation minimal AC100 mA
Puissance de raccordement
Lampes LED HTtype 400 W
Lampes à incandescence2300 W
Halogène HT2300 W
Transformateur électronique1500 W
Transformateur bobiné1000 VA
tubes fluorescents non compensés1200 VA
Tubes fluorescents,câblage duo2300  (140 µF)
tubes fluorescents compensés en parallèle920 VA
Ballast électronique (EVG)dépend du type
Longueur de câble
Charge100 m max.
Ligne de commande100 m max.
Moment d'enclenchement10 s à 15 min
Température ambiante+5°C à +45°C

Dimensions

Unités modulaires (UM)1
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 082100

RFA, 456 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 082100

IFC, 14.71 KB

Téléchargement
Module d'impulsion, Automate d'éclairage de cage d'escalier

Mode d'emploi.

Réf. 0821 00 5410 00

PDF, 507.58 KB

Téléchargement
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Téléchargement
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Téléchargement
Staircase light timer

EC Declaration of conformity

Réf. 0821 00

PDF, 55.22 KB

Téléchargement
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias