0

Automatisk trappelys

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
0821 00
4010337821007
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337821007
Art.nr. 0821 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Manuell eller automatisk kobling av lys i trappeoppganger.
  • Innkobling ved hjelp av System 2000 og System 3000 Impulsinnsats eller vippetaster.
  • Etterløpstid kan stilles inn.
  • Elektronisk overbelastningsvern for styreinngangen.
  • Automatikkfunksjon med eller uten utkoblingsforvarsel.
  • Slå lys permanent på eller av.
  • Innsats i 3- eller 4-leders kobling.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50 Hz
Strømbelastning styreinngang A140 mA
KoblingsspenningAC 250 V
Koblingsstrøm ohmsk16 A
Innkoblingsstrøm 20 msmaks. 165 A
Minste koblingsstrøm AC100 mA
Tilkoblingseffekt
HV-LED-lampervanl. 400 W
Glødelamper2300 W
HV-halogenlamper2300 W
Tronic-trafo1500 W
viklet transformator1000 VA
Lysrør, ukompensert1200 VA
Lysrør,duo-kobling2300 (140 µF)
Lysrør, parallellkompensert920 VA
Elektronisk ballasttypeavhengig
Ledningslengde
Lastmaks. 100 m
Styreledningmaks. 100 m
Innkoblingstid10 s til 15 min
Omgivelsestemperatur+5 °C til +45 °C

Mål

Delingsenheter (DE)1
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 082100

RFA, 456 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 082100

IFC, 14.71 KB

Nedlasting
Impulsinnsats, Automatisk trappelys

Bruksanvisning.

Art.nr. 0821 00 5410 00

PDF, 521.68 KB

Nedlasting
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
Staircase light timer

EC Declaration of conformity

Art.nr. 0821 00

PDF, 55.22 KB

Nedlasting
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase