0

Temporizzatore luce vano scala

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
0821 00
125,13
4010337821007
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337821007
Cod. art. 0821 00Conf. 1
125,13 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Commutazione manuale o automatica della luce nelle trombe delle scale.
  • Accensione tramite modulo impulsi o pulsanti a bilanciere System 2000 e System 3000.
  • Tempo di disinserimento ritardato impostabile.
  • Protezione dal sovraccarico elettronico per l'ingresso di controllo.
  • Funzione automatica con o senza preavviso di spegnimento.
  • Accendere o spegnere la luce in modo permanente.
  • Impiego in circuito a 3 o 4 conduttori.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50 Hz
Caricabilità dell'ingresso di controllo A140 mA
Tensione di commutazione250 V AC
Corrente di commutazione carico ohmico16 A
Corrente di accensione 20 msmax 165 A
Corrente di commutazione minima AC100 mA
Potenza di collegamento
Lampade a LED ATtip. 400 W
Lampade a incandescenza2300 W
Lampade alogene AT2300 W
Trasformatore Tronic1500 W
Trasformatore con avvolgimento1000 VA
Lampade fluorescenti, non rifasate1200 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo2300  (140 µF)
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo920 VA
Ballast elettronicoIn funzione del tipo
Lunghezza del cavo
Caricomax 100 m
Cavo di comandomax 100 m
Tempo accensioneda 10 s a 15 min
Temperatura ambienteda +5 °C a +45 °C

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)1
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 082100

RFA, 456 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 082100

IFC, 14.71 KB

Download
Modulo impulsi, Temporizzatore della luce delle scale

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 0821 00 5410 00

PDF, 507.69 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
Staircase light timer

EC Declaration of conformity

Cod. art. 0821 00

PDF, 55.22 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale