0

Utanpåliggande gonggong System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
1200 03
5806090
4010337200031
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337200031
Art.nr 1200 03VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Den utanpåliggande gonggongen i Gira porttelefonsystem fungerar som extra signal.
  • Komplett förmonterad utanpåliggande gonggong. Möjliggör en snabb och ren installation.
  • Genom att integrera designvarianter från olika strömställarprogram ger man porttelefonen och elinstallationerna ett enhetligt utseende.
  • Montering möjlig både med och utan täckram möjlig.
  • Enkel installation genom avdragbara skruvklämmor.
  • Enkel demontering av apparaten vid renoveringsarbeten.
  • Fästhål för montage.
  • Signalöverföring och försörjning av den utanpåliggande gonggongen via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
  • Parallellkoppling av upp till tre gongar resp. svarsapparater.
  • Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
  • Manöverknappar med integrerade ljusdioder för statusvisning.
  • LED-indikering vid inkommande anrop.
  • Möjlighet till anropsavstängning.
  • Möjlighet att skilja på ringsignalen hos portringning, våningsringning och internanrop.
  • Val av ringsignal – upp till fem olika ringsignalmelodier kan väljas.

Gonggongens manöverknappar styr följande funktioner

  • Inställning av ringsignalmelodin.
  • Till- och frånkoppling av ringsignal.
  • Inställning av ringsignalens volym.

Tekniska data

SpänningsförsörjningDC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar
Buss med två ledare2 x skruvklämmor
Våningsanropsknapp2 x skruvklämmor
Omgivningstemperatur-5 °C till +50 °C
Mått
ApparatB 55 x H 127 x T 20 mm

Anmärkning

  • Vid montage på en apparatdosa krävs en täckram.
  • Vid montage med täckram krävs en 2-facks täckram utan mellanbalk.

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad


Anbudsunderlag


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.47 KB

Ladda ner
Utanp. gong
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 1200 ..

PDF, 109.67 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen