Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco puro brillante
EAN 4010337200031
Cod. art. 1200 03Conf. 1
80,32 EURPS 18
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Accessori necessari
Uno dei seguenti articoli: Dispositivo di sistema per la comunicazione porta
Il gong sopra intonaco è un elemento di segnalazione supplementare nel sistema di citofonia Gira.
Gong sopra intonaco completamente premontato. Per un'installazione facile e veloce.
Integrando le varianti di design dei diversi programmi di interruttori, si crea un aspetto uniforme del sistema di citofonia e dell’installazione elettrica.
Montaggio possibile con o senza placca.
Semplice montaggio grazie ai morsetti a vite estraibili.
Semplice smontaggio dell'apparecchio per lavori di ristrutturazione.
Fori di fissaggio per il montaggio.
Trasmissione del segnale ed alimentazione del gong sopra intonaco mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
Collegamento in parallelo di fino a tre gong o citofoni interni possibile.
La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
Tasti di comando con LED integrati per la segnalazione dello stato.
Indicatore a LED delle chiamate in arrivo.
Possibilità di disattivazione del segnale acustico di chiamata.
Distinzione dei segnali acustici di chiamata tra chiamata dalla porta, chiamata interna e chiamata al piano.
Selezione della melodia del segnale acustico di chiamata - si possono selezionare fino a cinque diverse melodie del segnale acustico di chiamata.
I tasti di comando del gong controllano le seguenti funzioni
Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata.
Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione
26 V ± 2 V DC (tramite bus bifilare)
Collegamenti
bus bifilare
2 morsetti a vite
Pulsante di chiamata al piano
2 morsetti a vite
Temperatura ambiente
da -5 °C a +50 °C
Dimensioni
Apparecchio
B 55 x H 127 x T 20 mm
Avvisi
Per il montaggio su una scatola di installazione è necessaria una placca.
Per il montaggio con placca è necessaria una placca 2 moduli senza costola centrale.
Altri link
Gira Türkommunikationskonfigurator Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis. Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.