0

Klokke påvegg System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
1200 03
6306512
4010337200031
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit glans
EAN 4010337200031
Art.nr. 1200 03VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Påveggklokken brukes for ekstra signalisering i Gira porttelefonsystem.
  • Komplett formontert påveggklokke. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
  • Ved å integrere designvarianter av de forskjellige bryterprogrammene, oppstår det en enhetlig fremtoning av porttelefon og elektroinstallasjon.
  • Kan monteres både med og uten dekkramme.
  • Skrueklemmer som kan trekkes av, gjør montasjen enkel.
  • Enkel demontering av apparatet ved renoveringsarbeider.
  • Festehull for montering.
  • Signaloverføring og forsyning til påveggklokken via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Parallellkobling av opptil 3 klokker el. svarapparater mulig.
  • Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
  • Betjeningstaster med integrerte lysdioder for tilstandsindikator.
  • LED-indikator ved innkommende anrop.
  • Mulig å koble ut ringetonen.
  • Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop.
  • Valg av ringetonemelodi  – velg av opptil fem forskjellige ringetonemelodier.

Betjeningsknappene til klokken styrer følgende funksjoner

  • Innstilling av ringetonemelodien.
  • Slå ringetone på og av.
  • Innstilling av ringetonevolum.

Tekniske spesifikasjoner

SpenningsforsyningDC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Tilkoblinger
2-trådsbuss2 x skruklemme
Etasjeanropstrykknapp2 x skruklemme
Omgivelsestemperatur-5 °C til +50 °C
Mål
ApparatB 55 x H 127 x T 20 mm

Merknader

  • Montering på en apparatboks kreves en dekkramme.
  • Montering med ramme krever en dekkramme dobbel uten mellomstykke.

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad


Programvare


Påveggklokke
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 1200 ..

PDF, 108.04 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.47 KB

Nedlasting
Gira Door communication system
Oppslagsverk/systemgrunnlag

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Surface-mounted gong
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 1200 ..

PDF, 108.88 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.47 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase