0

Gong natynkowy System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
1200 03
4010337200031
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337200031
Nr artykułu 1200 03Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Gong natynkowy w systemie domofonowym Gira służy do dodatkowej sygnalizacji.
  • Całkowicie wstępnie zmontowany gong natynkowy. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
  • Integracja z wariantami designu różnych programamów stylistycznych Gira tworzy jednolity wygląd systemu domofonowego i instalacji elektrycznej.
  • Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez ramki.
  • Prosty montaż dzięki zdejmowanym zaciskom śrubowym.
  • Prosty demontaż urządzenia podczas prac renowacyjnych.
  • Otwory mocujące do montażu.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie gongu natynkowego poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Połączenie równoległe maksymalnie 3 gongów lub unifonów.
  • Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
  • Przyciski obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.
  • Wyświetlanie LED przy nadchodzącym wywołaniu.
  • Możliwość wyłączenia dzwonka.
  • Rozróżnianie dzwonków pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
  • Wybór melodii dźwięku przywołania – można wybierać spośród pięciu różnych melodii dzwonka.

Przyciski do obsługi gongu sterują następującymi funkcjami

  • Ustawianie melodii dźwięku przywołania.
  • Załączanie i wyłączanie dzwonka.
  • Regulacja głośności dzwonka.

Dane techniczne

ZasilanieDC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa2 x zacisk śrubowy
Przycisk przywołania na piętrze2 x zacisk śrubowy
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +50 °C
Wymiary
UrządzenieB 55 x H 127 x T 20 mm

Wskazówki

  • Do montażu na puszce instalacyjnej potrzebna jest ramka.
  • Do montażu z ramką potrzebna jest ramka 2x bez przegrody.

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


Gong natynkowy
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 1200 ..

PDF, 173.27 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki i podstawy systemów

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 279.47 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych