0

Timbre para montaje en superficie System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
1200 03
4010337200031
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337200031
Ref. 1200 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • En el sistema de intercomunicación Gira, el timbre para montaje en superficie sirve para la señalización adicional.
  • Timbre para montaje en superficie completamente premontado. Esto permite un montaje rápido y limpio.
  • Al integrar las variantes de diseño de las diferentes gamas de interruptores, se consigue un aspecto más unitario de los sistemas de intercomunicación y la instalación eléctrica.
  • Posibilidad de montaje tanto con marco de cubierta como sin él.
  • Montaje sencillo mediante bornes atornillados extraíbles.
  • Desmontaje sencillo del dispositivo para trabajos de renovación.
  • Orificios de sujeción para el montaje.
  • Transmisión de señal y alimentación del timbre en superficie a través de un bus de 2 hilos protegido la contra polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Posibilidad de conmutación paralela de hasta 3 timbres o intercomunicadores interiores.
  • Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
  • Pulsador de control con diodos luminosos integrados para la indicación de estado.
  • Indicador LED para las llamadas entrantes.
  • Posibilidad de desactivación del tono de llamada.
  • Distintos tonos para llamadas externas, llamadas internas o llamadas desde otra planta.
  • Selección de la melodía del tono de llamada: se pueden seleccionar hasta cinco tonos de llamada diferentes.

Las teclas de mando del timbre controlan las siguientes funciones

  • Ajuste de la melodía del tono de llamada.
  • Conexión y desconexión del tono de llamada.
  • Ajuste de volumen del tono de llamada.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)
Conexiones
Bus de 2 hilos2 bornes de tornillo
Pulsador de llamada de planta2 bornes de tornillo
Temperatura ambientede -5 °C a +50 °C
Dimensiones
DispositivoB 55 x H 127 x T 20 mm

Notas

  • Para el montaje en una caja de mecanismo es necesario un marco cobertor.
  • Para el montaje con marco cobertor es necesario un marco cobertor de 2 elementos sin listón central.

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Gong de superficie
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1200 ..

PDF, 114.64 KB

Descarga
PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 279.47 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios