Spänningsförsörjning AC 24 V 1 A
SMA
1024 00
1741245
4010337010715
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Alternativa tillbehör
Värme, ventilation, klimatisering
Egenskaper
Spänningsförsörjning för väderstationen och den inbyggda uppvärmningen av vindsensorn 0–10 V, regnsensorn 0/10 V o.s.v.
Tekniska data
| Märkspänning |
| primär | AC 230 V 50/60 Hz |
| sekundär | AC 24 V |
| Märkström sekundär | 1 A |
| Anslutningar | Skruvklämmor |
| Anslutningsarea | max. 4 mm² |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 102400
IFC, 163.17 KB
DWG drawing
Drawings of KNX actors in DWG format.
ePlan macros
ePlan macros of KNX actuators.
Power supply
Operating manual.
Art.nr 1024 00
PDF, 213.38 KB
Power supply AC 24 V 1 A
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 1024 00
PDF, 279.56 KB
DWG Daten
Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen