Alimentación eléctrica 24 V CA 1 A Carril DIN
1024 00
4010337010715
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios opcionales Calefacción/ventilación/climatizador Características Alimentación eléctrica para la estación meteorológica y la calefacción incorporada del sensor de viento de 0 - 10 V, sensor de lluvia de 0 / 10 V, etc. Datos técnicos Tensión nominal primaria 230 V CA, 50/60 Hz secundaria 24 V CA Corriente nominal secundaria 1 A Conexiones Bornes de tornillo Sección de conexión máx. 4 mm² Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C
Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Ref. 102400
IFC, 163.17 KB
Suministro de tensión Manual de instrucciones.
Ref. 1024 00
PDF, 213.43 KB
DWG drawing Drawings of KNX actors in DWG format.
ePlan macros ePlan macros of KNX actuators.
Power supply AC 24 V 1 A PSTI Statement of Compliance
Ref. 1024 00
PDF, 279.56 KB
DWG Daten Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios