0

Alimentation en tension AC 24 V 1 A

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
1024 00
112,09
4010337010715
1
26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337010715
Réf. 1024 00UC 1
112,09 EURSP 26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Alimentation en tension de la station météo et du chauffage intégré du capteur de vent 0 à 10 V, du capteur de pluie 0 / 10 V, etc.

Caractéristiques techniques

Tension nominale
primaire230 V CA 50/60 Hz
secondaireAC 24 V
Courant nominal secondaire1 A
RaccordementsBornes à vis
section de raccordement4 mm² max.
Température ambiante-5°C à +45°C

Dimensions

Unités modulaires (UM)4
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 102400

RFA, 476 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 102400

IFC, 163.17 KB

Téléchargement
Alimentation

Manuel d’utilisation.

Réf. 1024 00

PDF, 213.6 KB

Téléchargement
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Téléchargement
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Téléchargement
Power supply AC 24 V 1 A

PSTI Statement of Compliance

Réf. 1024 00

PDF, 279.56 KB

Téléchargement
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias