0

Alimentazione di tensione 24 V AC 1 A

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
1024 00
112,09
4010337010715
1
26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337010715
Cod. art. 1024 00Conf. 1
112,09 EURPS 26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Tensione di alimentazione per la stazione meteo ed il riscaldamento incorporato del sensore vento 0 - 10 V, sensore pioggia 0 / 10 V, ecc.

Dati tecnici

Tensione nominale
Primario230 V AC 50/60 Hz
Secondario24 V AC
Corrente nominale secondaria1 A
CollegamentiMorsetti a vite
Sezione dei conduttorimax 4 mm²
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)4
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 102400

RFA, 476 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 102400

IFC, 163.17 KB

Download
Tensione di alimentazione

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1024 00

PDF, 212.28 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
Power supply AC 24 V 1 A

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 1024 00

PDF, 279.56 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale