Analogaktor 4kanals med integrerad busskoppling som omvandlar KNX telegram (1-byte och 2-byte) till analoga utgångssignaler.
Med dessa analoga utgångssignaler kan värme-, kyl- och fläkttekniksaktorerna anpassa sina utgångsstorheter efter information som sänds på bussen samt delta i reglerprocesser.
Spänningsutgångar med kortslutningsövervakning.
Utgångsstatus visas med status-LED.
Utgångsstorheterna kan tvångsstyras.
Ej använda utgångar kan frånkopplas.
De fyra utgångarna parametreras för spännings- eller strömsignaler med hjälp av programvaran.
Tekniska data
KNX medium
TP256
Antal utgångar
4
Märkspänning
AC 24 V
Anslutningar
KNX
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Spänningsförsörjning
Skruvklämmor
Utgångar
Skruvklämmor
Strömsignaler på utgången
0 till 20 mA
Motstånd ≤ 500 Ω
4 till 20 mA
Motstånd ≤ 500 Ω
Spänningssignaler på utgången
0 till 1 V
Motstånd ≥ 1 kΩ
0 till 10 V
Motstånd ≥ 1 kΩ
Anslutningsarea
max. 4 mm²
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Anmärkning
Endast så länge lagret räcker.
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.