0

Analoge actor 4-voudig voor KNX

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
1022 00
-
4010337010708
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 06/2026.

DIN-rail
EAN 4010337010708
Artikelnr. 1022 00VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 06/2026.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Analoge actor 4-voudig DIN-railactor met geïntegreerde busaankoppeling zet KNX telegrammen (1 byte en 2 byte) om in analoge uitgangssignalen.
  • Met deze analoge uitgangssignalen kunnen HVAC-actoren hun uitgangssignalen op basis van businformatie aanpassen en aan regelprocessen deelnemen.
  • Spanningsuitgangen met kortsluitbewaking.
  • De uitgangstoestand wordt weergegeven door de status-led.
  • De uitgangssignalen kunnen gedwongen worden aangestuurd.
  • Niet benodigde uitgangen kunnen worden uitgeschakeld.
  • De vier uitgangen worden door de software geparametriseerd op spannings- of stroomsignalen.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Aantal uitgangen4
Nominale spanningAC 24 V
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
VoedingSchroefklemmen
UitgangenSchroefklemmen
Stroomsignalen op de uitgang
0 tot 20 mABelasting ≤ 500 Ω
4 tot 20 mABelasting ≤ 500 Ω
Spanningssignalen op de uitgang
0 tot 1 VBelasting ≥ 1 kΩ
0 tot 10 VBelasting ≥ 1 kΩ
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Zolang de voorraad strekt.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 102200

RFA, 476 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 102200

IFC, 163.13 KB

Download
Analoge actor 4-kanaals

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 1022 00

PDF, 770.01 KB

Download
Analoge actor viervoudig

125 kbyte.

Artikelnr. 1022 00

VD3, 249.11 KB

Download
4-channel analog actuator

Technical documentation.

Artikelnr. 1022 00

PDF, 113.44 KB

Download
Analogue actuator, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 1022 00

PDF, 280.01 KB

Download
Analogue actuator, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1022 00

PDF, 137.2 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase