0

Analogaktuator 4-dobbel for KNX

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
1022 00
4547660
4010337010708
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 06/2026.

Tavlemontert
EAN 4010337010708
Art.nr. 1022 00VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 06/2026.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Analogaktuator 4-dobbel med integrert busstilkobling konverterer KNX telegrammer (1 byte og 2 byte) til analoge utgangssignaler.
  • Disse analoge utgangssignalene gjør det mulig for aktuatorene til varme-, klima- og ventilasjonsteknikken å tilpasse sine utgangsverdier på bakgrunn av bussinformasjon og delta i reguleringsprosesser.
  • Spenningsutganger med kortslutningsovervåking.
  • Utgangstilstanden vises av status-LED-en.
  • Utgangsverdiene kan tvangsstyres.
  • Utganger som ikke er i bruk, kan kobles ut.
  • De fire utgangene parametreres til spennings- eller strømsignaler av programvaren.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Antall utganger4
Nominell spenningAC 24 V
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
SpenningsforsyningSkruklemmer
UtgangerSkruklemmer
Strømsignaler på utgangen
0 til 20 mABelastning ≤ 500 Ω
4 til 20 mABelastning ≤ 500 Ω
Spenningssignaler på utgangen
0 til 1 VBelastning ≥ 1 kΩ
0 til 10 VBelastning ≥ 1 kΩ
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Kun så lenge lageret rekker.

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE)4
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 102200

RFA, 476 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 102200

IFC, 163.13 KB

Nedlasting
Analogaktuator 4-dobbel

Bruksanvisning.

Art.nr. 1022 00

PDF, 770.87 KB

Nedlasting
4-channel analog actuator

Technical documentation.

Art.nr. 1022 00

PDF, 113.44 KB

Nedlasting
Analogue actuator, 4-gang

Product database from ETS3

Art.nr. 1022 00

VD3, 249.11 KB

Nedlasting
Analogue actuator, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 1022 00

PDF, 280.01 KB

Nedlasting
Analogue actuator, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1022 00

PDF, 137.2 KB

Nedlasting
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase