0

Gira X1

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2096 00
1741260
4010337023647
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337023647
Art.nr 2096 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

Visningsfunktioner

  • Över 35 visningsfunktioner.
  • Dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), brytare, tryckknapp, jalusi och rulljalusi med och utan positionering, värme, klimat, scenbiapparat, scensats, IP-kamera, statusvisning, värdegivare, procentvärdesgivare, temperaturvärdegivare, bastureglage, ljudstyrning och klimatanläggning

Nytt från och med september 2026 med Gira X1 V4.0:

  • RGB- och RGBW-färgstyrning med stöd för- 3-byte-datapunkter (DPT)- 6-byte-datapunkter (DPT).
  • Uppvärmning och kylning- absolut föreskrivet börvärde- relativt föreskrivet börvärde
  • Integrering av upp till 50 IP-kameror- Anrop av videoströmmar via RTSP-protokoll- Anslutning till IP-kameror via ONVIF-teknik (profil S)
  • Väderstation och klimat.
  • Automatikfunktion med tröskelvärdesgivare, t.ex. för solskyddsfunktion.

Logikfunktioner

  • Mer än 40 logikmoduler.
  • Matematiska grundfunktioner, solpositionsstyrd styrning av rulljalusier och jalusier, temperaturreglering, skiljeväggsstyrning, trapphusbelysning, slumpgenerator, Modbus TCP.
  • Direkt kommunikation med Gira L1 för att utbyta information och värden via Ethernet.
  • Konfigurerbara logikmoduler (t.ex. antal ingångar kan väljas fritt).
  • Kan byggas ut genom flexibel import av nya logikmoduler.

Nytt från och med september 2026 med Gira X1 V4.0:

  • Multi-statusvisningIndividuell utformning av visualiseringar för visning av upp till 300 status- och värdeuppgifter i en ruta/rad.
  • Förbruknings- och avkastningsberäkning:Automatisk beräkning och visualisering av förbruknings- och produktionsvärden för olika tidsperioder.

Smart Home-app

  • Användaren kan ställa in upp till 250 funktionsklockor i appen.
  • Det går att spara upp till 62 användare i användarhanteringen.
  • Samtidig åtkomst från 100 mobila enheter till Gira X1.
  • Anpassning av manöverytan.
  • Närvarosimulation med start på motsvarande dag.
  • Anslutning till Philips Hue med max. 30 Hue-förbrukare, resp. max. 5 Hue-bryggor.

Nytt från och med september 2026 med Gira X1 V4.0:

  • Anslutning till Sonos med upp till 25 Sonos-rum inkl. tilldelning och val av favoriter.

Idrifttagning och projekthantering

  • Optimerad idrifttagning:Snabba projektändringar eller -uppdateringar kan genomföras under pågående drift utan att apparaten måste startas om.
  • KNX-gränssnittsfunktion för att kunna ta ETS-projektet i drift via fjärrstyrning.
  • Avläsning av det aktuella Gira X1 löptidsprojektet med hjälp av GPA.
  • Projekt-backup:Spara en kopia av projektet på Gira X1.
  • Idrifttagning:Fysisk adress och applikation parametreras med KNX-idrifttagningsprogrammet ETS från version 4.1.8.Den fortsatta projekteringen görs med Gira Projekt Assistent (GPA). Gira Project Assistant kan laddas ned gratis i Gira-download-området.

Funktioner med Gira S1

  • Röststyrning- Amazon Alexa- Google AssistantNyhet från och med 2026 med Gira X1 V4.0:- Apple Siri
  • Öppna diagram.
  • Enkel fjärråtkomst/fjärrservice med Gira S1.
  • Sändning av pushnotiser till Gira Smart Home-appen.

Tekniska data

KNX medium
Integrerad diagnostikfunktion:·Bussövervakare för styrning av enheter och förbrukare.·Telegramövervakare med ringbuffert för lagring av upp till 500 000 telegram.TP256
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
MärkspänningDC 24 till 30 V
Effektförbrukning4 W
IP-kommunikationEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protokoll som stödsDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Anslutningar
IP2 x uttag RJ45
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Omgivningstemperatur0 °C till +45 °C
microSD-kort
För SDK-funktionerupp till 32 GB (SDHC)

Anmärkning

  • Försörjning via extern DC 24 V.
  • Gira X1 programutökningar finns i Gira app-butikGira X1 (art.-nr.: 2096 00) är utrustad med 250 funktioner och 1 000 datapunkter vid leverans. I Gira app-butik (https://appshop.gira.com) finns kostnadspliktiga utökningspaket för Gira X1.
    - Gira X1 programutökning med 125 funktioner erbjuder följande:Ytterligare 125 funktioner och 500 ytterligare datapunkter, därigenom har Gira X1 över 375 funktioner och 1 500 datapunkter.
    - Gira X1 programutökning med 250 funktioner erbjuder följande:Ytterligare 250 funktioner och 1 000 ytterligare datapunkter, därigenom har Gira X1 över 500 funktioner och 2 000 datapunkter.
    Det är möjligt att utöka en Gira X1 med båda paket. Då har Gira X1 totalt över 625 funktioner och 2 500 datapunkter.Varje utökningspaket kan endast licensieras en gång.
  • Gira erbjuder utvecklare olika verktyg för att utveckla tillägg till Gira Smart Building-produkter:- Gira X1/L1 logikmodul SDK- Gira IoT REST APIhttps://developer.gira.de

Mått

Modulära enheter (ME)2

Fler länkar

Gira AppShop är marknadsplatsen för intressanta lösningar och applikationer för intelligent fastighetsteknik. Mer än 200 appar finns nu tillgängliga där, inklusive applikationsbeskrivningar, plug-ins, funktionsmallar, logikmoduler och exempelprojekt.
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Gira X1

Bruksanvisning för Gira Smart Home-appen

Art.nr 2096 00

PDF, 2.5 MB

Ladda ner
Gira Project Assistant (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface. Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

ZIP, 2.58 GB

Ladda ner
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Art.nr 2096 00 2039 00

EXE, 73.91 MB

Ladda ner
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Art.nr 2096 00 2039 00

EXE, 78.2 MB

Ladda ner
Gira X1

Technical documentation

Art.nr 2096 00

PDF, 1.78 MB

Ladda ner
Gira X1

Installation and operating instructions

Art.nr 2096 00

PDF, 382.82 KB

Ladda ner
Gira X1

Product database from ETS 4.1.8

Art.nr 2096 00

ZIP, 246.68 KB

Ladda ner
Gira X1

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Art.nr 2096 00

PDF, 123.25 KB

Ladda ner
Gira X1

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2096 00

PDF, 279.93 KB

Ladda ner
Gira X1

EC Declaration of conformity

Art.nr 2096 00

PDF, 228.74 KB

Ladda ner
Gira X1 and GPA V2.0

Introductory video

Art.nr 2096 00

MP4, 25.14 MB

Ladda ner
Gira X1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Art.nr 2096 00

ZIP, 103.59 MB

Ladda ner
Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Art.nr 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Ladda ner
Gira X1 Logic node Schüco

Control of Schüco windows and Schüco sliding systems: The logic node uses the information from the 4-byte datapoint type "Status" of the Schüco KNX gateway to allow control with the Gira X1 function "Shutters/blinds".

Art.nr 2096 00

ZIP, 466.96 KB

Ladda ner
Set up Amazon Alexa

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Art.nr 2089 00

PDF, 4.64 MB

Ladda ner
Set up Google Assistant

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Art.nr 2089 00

PDF, 2.25 MB

Ladda ner
Gira X1

Lizenztext

Art.nr 2096 00

PDF, 858.28 KB

Ladda ner
Gira X1

Lizenztext der X1-App

Art.nr 2096 00

PDF, 164.71 KB

Ladda ner
Gira X1 Logikbaustein Modbus-Schnittstelle

Der Logikbaustein ermoglicht eine Integration von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen sowie Heizungsanlagen und Ladestationen in das KNX System.

Art.nr 2096 00

ZIP, 233.88 KB

Ladda ner
Gira X1 Update.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen