0

Gira X1

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
2096 00
1094,76
4010337023647
1
25

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337023647
Cod. art. 2096 00Conf. 1
1094,76 EURPS 25

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Funzioni di visualizzazione

  • Oltre 35 funzioni di visualizzazione.
  • Dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), interruttori, pulsanti, veneziane e tapparelle con o senza posizionamento, riscaldamento, climatizzazione, apparecchio derivato per scene, set di scene, videocamera IP, indicazione di stato, encoder, encoder di percentuale, encoder della temperatura, regolazione sauna, controllo audio e impianto di climatizzazione

Novità a partire da settembre 2026 con Gira X1 V4.0:

  • Regolazione del colore RGB e RGBW con supporto- punti dati a 3 byte (DPT)- punti dati a 6 byte (DPT).
  • Riscaldamento e raffreddamento- impostazione del valore nominale assoluto- impostazione del valore nominale relativo
  • Integrazione di un massimo di 50 videocamere IP- richiamo di streaming video tramite il protocollo RTSP- connessione a videocamere IP tramite la tecnologia ONVIF (profilo S)
  • Stazione meteo e climatizzazione.
  • Funzione automatica con sensore di soglia, ad esempio per la funzione di protezione solare.

Funzioni logiche

  • Più di 40 moduli logici.
  • Funzioni matematiche di base, controllo tapparelle e veneziane in funzione della posizione del sole, regolazione della temperatura, controllo delle pareti divisorie, luce vano scala, generatore casuale, Modbus TCP.
  • Comunicazione diretta con Gira L1 per lo scambio di informazioni e valori via Ethernet.
  • Moduli logici configurabili (ad esempio numero di ingressi a libera scelta).
  • Aperto alle estensioni grazie all’importazione flessibile di nuovi moduli logici.

Novità a partire da settembre 2026 con Gira X1 V4.0:

  • Visualizzazione multi-statoCreazioni personalizzate di visualizzazioni contenenti fino a 300 informazioni sullo stato e sul valore in un riquadro/riga.
  • Calcolatore di consumi e rendimenti:calcolo e visualizzazione automatici dei valori di consumo/produzione per periodi di tempo diversi.

App Smart Home

  • Fino a 250 timer per le funzioni che possono essere programmati dall'utente.
  • Nella Gestione utenti è possibile creare fino a 62 utenti.
  • Accesso simultaneo a Gira X1 da parte di 100 terminali mobili.
  • Personalizzazione dell’interfaccia utente.
  • Simulazione di presenza con avvio della simulazione in base al giorno.
  • Integrazione in Philips Hue con massimo 30 utenze Hue o massimo 5 Hue Bridge.

Novità a partire da settembre 2026 con Gira X1 V4.0:

  • Integrazione in Sonos fino a 25 ambienti Sonos incl. assegnazione e selezione dei preferiti.

Messa in servizio e gestione del progetto

  • Messa in servizio ottimizzata:
    Rapida modifica o aggiornamento del progetto durante il funzionamento, senza dover riavviare l’apparecchio.
  • Funzione interfaccia KNX per poter azionare il progetto ETS da remoto.
  • Lettura del tempo di esecuzione del progetto attuale Gira X1 mediante GPA.
  • Salvataggio del progetto:Memorizzazione di una copia del progetto su Gira X1.
  • Messa in servizio:L’indirizzo fisico e l’applicazione vengono parametrizzati con il software ETS di messa in servizio KNX a partire dalla versione 4.1.8.La successiva progettazione avviene tramite il Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant è disponibile gratuitamente nell’area download Gira.

Funzioni in combinazione con il Gira S1

  • Comando vocale- Amazon Alexa- Google AssistantNovità a partire da settembre 2026 con Gira X1 v4.0:- Apple Siri
  • Richiamo di grafici.
  • Semplice accesso/manutenzione remoto con il Gira S1.
  • Invio di notifiche push all’app Gira Smart Home.

Dati tecnici

Supporto KNX
Funzione diagnostica integrata:·Monitor bus per il comando di apparecchi e utenze.·Monitor telegramma con memoria circolare per memorizzare fino a 500.000 telegrammi.TP256
Supporto Gira OneTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione nominale24 - 30 V DC
Potenza assorbita4 W
Comunicazione IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocolli supportatiDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Collegamenti
IP2 prese RJ45
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
Temperatura ambienteda 0 °C a +45 °C
Scheda microSD
per funzioni SDKfino a 32 GB (SDHC)

Avvisi

  • Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC.
  • Espansioni del software Gira X1 disponibili nel Gira App ShopGira X1 (art. no: 2096 00) è dotato di serie di 250 funzioni e 1000 punti dati. Nel Gira App Shop (https://appshop.gira.com) sono disponibili pacchetti di espansione a pagamento per Gira X1.
    - L’espansione del software Gira X1 con 125 funzioni offre:ulteriori 125 funzioni e 500 punti dati aggiuntivi, per una dotazione complessiva di Gira X1 di 375 funzioni e 1500 punti dati.
    - L’espansione del software Gira X1 con 250 funzioni offre:ulteriori 250 funzioni e 1.000 punti dati aggiuntivi, per una dotazione complessiva di Gira X1 di 500 funzioni e 2000 punti dati.
    È possibile espandere un Gira X1 con entrambi i pacchetti. Gira X1 arriva così ad avere un totale di 625 funzioni e 2500 punti dati.Ogni pacchetto di espansione può essere concesso in licenza una sola volta.
  • Gira offre agli sviluppatori diversi strumenti per lo sviluppo di estensioni per i prodotti Gira Smart Building:- Modulo logico SDK per Gira X1/L1- REST API per Gira IoThttps://developer.gira.de

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)2

Altri link

L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plugin, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Gira Project Assistant (GPA)

Software di pianificazione dei progetti V6.0. Prima di installare GPA, decomprimere l'intero contenuto della cartella ZIP!

ZIP, 2.58 GB

Versione: 6.1.0.1415

Download
Gira X1

Istruzioni per l'uso della app Gira Smart Home

Cod. art. 2096 00

PDF, 2.51 MB

Download
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Cod. art. 2096 00 2039 00

EXE, 73.91 MB

Versione: 6.0.72

Download
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Cod. art. 2096 00 2039 00

EXE, 78.2 MB

Versione: 6.0.72

Download
Gira X1

Technical documentation

Cod. art. 2096 00

PDF, 1.78 MB

Download
Gira X1

Installation and operating instructions

Cod. art. 2096 00

PDF, 382.82 KB

Download
Gira X1

Product database from ETS 4.1.8

Cod. art. 2096 00

ZIP, 246.68 KB

Download
Gira X1

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Cod. art. 2096 00

PDF, 123.25 KB

Download
Gira X1

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2096 00

PDF, 279.93 KB

Download
Gira X1

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2096 00

PDF, 228.74 KB

Download
Gira X1 and GPA V2.0

Introductory video

Cod. art. 2096 00

MP4, 25.14 MB

Download
Gira X1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Cod. art. 2096 00

ZIP, 103.59 MB

Versione: 4.0.350

Download
Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Cod. art. 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Versione: 1.0.0

Download
Gira X1 Logic node Schüco

Control of Schüco windows and Schüco sliding systems: The logic node uses the information from the 4-byte datapoint type "Status" of the Schüco KNX gateway to allow control with the Gira X1 function "Shutters/blinds".

Cod. art. 2096 00

ZIP, 466.96 KB

Versione: 1.0.39

Download
Set up Amazon Alexa

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Cod. art. 2089 00

PDF, 4.64 MB

Download
Set up Google Assistant

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Cod. art. 2089 00

PDF, 2.25 MB

Download
Gira X1

Lizenztext

Cod. art. 2096 00

PDF, 858.28 KB

Download
Gira X1

Lizenztext der X1-App

Cod. art. 2096 00

PDF, 164.71 KB

Download
Gira X1 Logikbaustein Modbus-Schnittstelle

Der Logikbaustein ermoglicht eine Integration von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen sowie Heizungsanlagen und Ladestationen in das KNX System.

Cod. art. 2096 00

ZIP, 233.88 KB

Versione: 1.0.104

Download
Gira X1 Update.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale