0

Gira G1 med WLAN

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
glas svart
2066 05
4010337125303
1
glas vit
2066 12
4010337125297
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

glas svart
EAN 4010337125303
Art.nr 2066 05VE 1
PS
glas vit
EAN 4010337125297
Art.nr 2066 12VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Manövreringen sker med hjälp av en multitouch-display som kan registrera flera tryck samtidigt.
  • Anslutning och kommunikation sker beroende på variant via LAN eller WLAN.
  • Integrerad högtalare.
  • Integrerad mikrofon med ekodämpning.
  • Enhet i ett stycke med integrerad strömförsörjning och RJ45-anslutning.
  • Snabb driftsättningen med Gira Project Assistant (GPA) med optimerade användningsprofiler för rums- eller fastighetsstyrning.

Insatsmöjligheter och kombinationer

  • Gira G1 som multifunktionell rumsmanöverenhet har följande funktioner eller funktionskombinationer:- Svarsapparat som SIP-klient- Svarsapparat för TKS-IP-gateway (2:a generationen)- Integrering i internettjänster- Klient för följande system/servrar: Gira HomeServer – Gira X1 – Gira One

Egenskaper som svarsapparat Video

  • Kameraomkoppling: specifikt urval av anslutna färgkameror.
  • Adressering av portöppnaren.
  • Till- och frånkoppling av ringsignal.
  • Välj mellan 10 ringsignaler.
  • Svarsfunktion.
  • Inställning för ringsignal och tal.
  • Internanrop.
  • Våningsanrop kan utlösas via biapparatingång.
  • Våningsanrop via touchsensor kan aktiveras för KNX.

Egenskaper som svarsapparat med SIP-client

  • Client-funktion för SIP-system från t.ex. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP-direktanrop eller anrop via register.
  • 64 internanrop möjliga t.ex. till conciergen.
  • Early Media-kompatibel för videobild

Anslutna internettjänster

  • Gira väderportal: Visar väderprognosen för upp till fem platser (internetanslutning krävs).

Egenskaper som Gira HomeServer klient

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas som klient i anläggningar med en Gira HomeServer från och med Gira HomeServer Expert-version 4.13.
  • Gränssnittsdesignen för Gira HomeServer kommer från Gira G1. Nästan alla funktioner som ingår i standardomfånget till Gira HomeServer stöds, liksom diagram, kameror, kameraarkiv, meddelanden, visning av värden och väderprognoser. Man kan även välja att visa fri visualisering.
  • Både ljus och mörk design finns och går att ställa in.
  • Förenklad parameterinställning via GPA är möjlig om G1 enbart ska användas som rumsmanöverenhet.
  • Dessutom kan G1 användas parallellt som svarsapparat. Den här funktionen kan implementeras för porttelefonssystem med Gira 2-ledning via PTS-IP-gatewayen eller som SIP-klient.

Funktioner som Gira X1 klient

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en Gira X1 som klient.
  • Efter aktivering visar Gira G1 utformningen av gränssnittet hos Gira X1. Den har då stöd för upp till 500 Gira X1 funktioner.
  • Förutom Gira X1 funktionerna i fastighetsautomationen har Gira G1 som Gira X1 klient följande funktioner:- Direktfunktion- Gira porttelefon- Online vädertjänst

Funktioner som Gira One Server-klient

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en Gira One Server som client.
  • Efter aktivering utgör Gira G1 Gira gränssnittet för Gira Smart Home-appen. Därmed kan upp till 250 Gira One förbrukare visualiseras.
  • Max. 50 Gira G1 kan integreras i ett Gira One projekt.
  • Förutom lasterna i fastighetsautomationen har Gira G1 som klient för Gira One Server följande funktioner:- Direktfunktion- Gira porttelefon- Online vädertjänst.
  • Spänningsförsörjningen av Gira G1 sker med 24 V DC eller via nätverkskabeln (Power over Ethernet).
  • Gira G1 kan användas i nätverk på 2,4 GHz eller 5 GHz.

Tekniska data

SpänningsförsörjningDC 16–31 V ± 2 V
PoE-effektklass 0DC 48 V PoE
PoE-standardIEEE 802.3af
NätverksinstallationEthernet-specifikation: Kat. 5e, Kat. 6, Kat. 6a, Kat. 7
Effektförbrukning
Maximal8 W
Typiskt4 W
Anslutningar
NätverksanslutningRJ45
Biapparatingång för våningsanropstryckknappAnslutningsplint, ledarsats 5-trådig
Spänningsförsörjning2-polig anslutningsklämma
Display
Diagonal17,78 cm (= 7″)
Antal färger16,7 M
Upplösning800 x 1280 px., 216 ppi
Ljusstyrka340 cd/m2
Kontrastförhållande1:1000
Visningsvinkel>85° runt om
Omgivningstemperatur+5 °C till +40 °C
Närvarogivare
Räckviddmax. 40 cm
Övervakningsområde30° horisontellt, 10° vertikalt
KapslingsklassIP3XD
WLAN-standardIEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz
Mått
InstallationshöjdB 114 x H 181 x D 15 mm
Inbyggnadsdjup18 mm
AnslutningskabelDC 24 V

Anmärkning

  • Endast lämplig för användning inomhus.
  • Var observant på den teknisk informationen om nätverksplanering i apparatens underlag när du planerar systemet.
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).

Leveransen innehåller

  • Displaymodul, monteringsram, ledarsats 5-trådig, patchkabel

Mått

Bredd114,00 mm
Höjd181,00 mm
Djup33,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Gira G1

Mounting instruction

Art.nr 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

PDF, 964.38 KB

Ladda ner
Gira G1

Licensing Agreement 1.0.1685

Art.nr 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 6.31 MB

Ladda ner
Gira G1

Licensing Agreement 1.1.23

Art.nr 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 5.75 MB

Ladda ner
Gira G1 (2. Generation) Firmwareupdate

To perform the update the Gira Project Assistant from V 6.1 is required.

Art.nr 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 481.01 MB

Version: 2.0.436

Ladda ner
Gira G1 (2nd generation)

Operating instructions

Art.nr 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

PDF, 2.05 MB

Ladda ner
Gira G1 with WLAN

EC Declaration of conformity

Art.nr 2066 05 2066 12 2092 05 2092 12 8316 00 8317 00

PDF, 175.25 KB

Ladda ner
Gira HomeServer Client start-up

This document describes how to start up a Gira G1 (2nd generation) and set the parameters for the various applications.

Art.nr 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12 0529 00

PDF, 1.4 MB

Ladda ner
Gira Project Assistant (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface. Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

ZIP, 2.59 GB

Version: 6.1.2.1729

Ladda ner
Temperature sensor module for Gira G1

Mounting instruction

Art.nr 2092 05 2092 12

PDF, 97.63 KB

Ladda ner
Einbau-Empfehlung Dosen Wohnungsstation / G1

PDF, 318.28 KB

Ladda ner
Gira G1.

Produktinformation

PDF, 962.1 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen