0

Gira G1 z WLAN

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
szkło, czarny
2066 05
4010337125303
1
szkło białe
2066 12
4010337125297
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

szkło, czarny
EAN 4010337125303
Nr artykułu 2066 05Op. 1
SC
szkło białe
EAN 4010337125297
Nr artykułu 2066 12Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Obsługa za pomocą wyświetlacza z ekranem wielodotykowym z rozpoznaniem gestów.
  • Połączenie i komunikacja w zależności od wersji przez LAN lub WLAN.
  • Wbudowany głośnik.
  • Wbudowany mikrofon z kompensacją echa.
  • Urządzenie monoblokowe ze zintegrowanym zasilaczem i przyłączem RJ45.
  • Szybkie uruchamianie za pomocą Gira Project Assistant (GPA) ze zoptymalizowanymi profilami użytkowania do obsługi pomieszczeń lub budynków.

Możliwości zastosowania i kombinacje

  • Gira G1 jako wielofunkcyjne urządzenie do obsługi pomieszczeń oferuje następujące funkcje i kombinacje funkcji:- unifon jako klient SIP– unifon do bramki systemu domofonowego IP (2. generacji)- integracja usług internetowych– klient do następujących systemów lub serwerów: Gira HomeServer – Gira X1 – Gira One

Właściwości w funkcji wideounifonu

  • Przełączanie kamery: ukierunkowany wybór podłączonych kamer kolorowych.
  • Uruchamianie rygla drzwiowego.
  • Załączanie i wyłączanie dzwonka.
  • Możliwość wyboru 10 różnych melodii dzwonka.
  • Przyjmowanie rozmowy.
  • Regulacja głośności dzwonka i głośnika.
  • Przyjmowanie rozmów z innego unifonu.
  • Przywołanie można uruchomić przez wejście wtórnikowe.
  • Przywołanie z piętra uruchamiane za pośrednictwem czujnika przyciskowego do KNX.

Cechy jako unifon z SIP-Client

  • Funkcja klienta dla systemów innych firm SIP, takich jak Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP Direct Calls lub przez Registrar.
  • Możliwe 64 wywołania wewnętrzne, np. konsjerża.
  • Obsługa Early Media dla obrazu wideo

Włączenie usług internetowych

  • Portal pogody Gira: Wyświetlanie prognozy pogody dla maksymalnie pięciu miejscowości (wymagane połączenie z internetem).

Właściwości jako klient Gira HomeServer

  • Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z urządzeniem Gira HomeServer jako klient od wersji Gira HomeServer Expert 4.13.
  • Gira G1 przedstawia projekt interfejsu Gira HomeServer. Obsługiwane są przy tym prawie wszystkie funkcje należące do standardowego zakresu dostawy Gira HomeServer, a także diagramy, kamery, archiwa kamer, komunikaty, wskazania wartości i prognoza pogody. Możliwa jest również prezentacja dowolnej wizualizacji.
  • Obsługiwany jest zarówno jasny, jak i ciemny motyw interfejsu, które można przełączać.
  • Możliwa jest uproszczona parametryzacja przez GPA (Gira Project Assistant), jeżeli G1 ma być używany wyłącznie jako urządzenie do obsługi pomieszczeń.
  • Ponadto G1 może być równolegle wykorzystywany jako unifon. Funkcję tę można zrealizować w przypadku 2-przewodowego systemu domofonowego Gira poprzez bramkę systemu domofonowego IP lub jako klient SIP.

Właściwości jako klient Gira X1

  • Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z urządzeniem Gira X1 jako Client.
  • Po aktualizacji Gira G1 wyświetla interfejs użytkownika Gira X1. Możliwa jest przy tym obsługa do 500 funkcji Gira X1.
  • Dodatkowo do funkcji Gira X1 systemu zarządzania budynkiem w przypadku Gira G1 jako klient Gira X1 dostępne są następujące funkcje:- funkcja bezpośrednia- domofonia Gira- serwis pogodowy online

Właściwości jako klient serwera Gira One

  • Zależnie od konfiguracji Gira G1 można stosować w instalacjach z serwerem Gira One w funkcji klienta.
  • Po aktywacji Gira G1 jest interfejsem Gira aplikacji Gira Smart Home. Można przy tym zwizualizować maksymalnie 250 odbiorników Gira One.
  • Możliwych jest maksymalnie 50 urządzeń Gira G1 w jednym projekcie Gira One.
  • Dodatkowo do odbiorników układu sterowania budynku w przypadku Gira G1 w formie klienta serwera Gira One dostępne są następujące funkcje:- funkcja bezpośrednia- domofonia Gira- serwis pogodowy online.
  • Zasilanie Gira G1 odbywa się z napięcia DC 24 V lub przez przewód sieciowy (Power over Ethernet).
  • Gira G1 może pracować w sieciach 2,4 GHz lub 5 GHz.

Dane techniczne

ZasilanieDC 16–31 V ± 2 V
Klasa wydajności PoE 0DC 48 V PoE
Standard PoEIEEE 802.3af
Instalacja sieciowaSpecyfikacja sieci Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Pobór mocy
Maksymalnie8 W
Typowo4 W
Przyłącza
Przyłącze siecioweRJ45
Wejście wtórnikowe do przycisku przywołania na piętrzeZacisk wtykany, zestaw przewodów 5-żyłowych
ZasilanieZacisk wtykany, 2‑bieg.
Wyświetlacz
Przekątna17,78 cm (= 7″)
Liczba kolorów16,7 M
Rozdzielczość800 × 1280 px, 216 ppi
Jasność340 cd/m2
Kontrast1:1000
Kąt widzenia>85° w każdą stronę
Temperatura otoczeniaod +5°C do +40°C
Czujnik zbliżeniowy
Zasięgmaks. 40 cm
Zakres wykrywania30° w poziomie, 10° w pionie
Stopień ochronyIP3XD
Standard sieci WLANIEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz
Wymiary
Wysokość konstrukcyjnaszer. 114 × wys. 181 × gł. 15 mm
Głębokość montażu18 mm
Przewód przyłączeniowyDC 24 V

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym.
  • Podczas projektowania instalacji należy uwzględnić informacje techniczne dot. utworzenia sieci zawarte w dokumentacji urządzenia.
  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).

Zakres dostawy

  • Moduł wyświetlacza, ramki montażowe, zestaw przewodów 5-żyłowych, kabel krosowy

Wymiary

Szerokość114,00 mm
Wysokość181,00 mm
Głębokość33,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Gira Project Assistant (GPA)

Oprogramowanie do projektowania Przed instalacją GPA należy rozpakować całą zawartość folderu ZIP!

ZIP, 2.59 GB

Wersja: 6.1.2.1729

Do pobrania
Gira G1

Mounting instruction

Nr artykułu 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

PDF, 964.38 KB

Do pobrania
Gira G1

Licensing Agreement 1.0.1685

Nr artykułu 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 6.31 MB

Do pobrania
Gira G1

Licensing Agreement 1.1.23

Nr artykułu 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 5.75 MB

Do pobrania
Gira G1 (2. Generation) Firmwareupdate

To perform the update the Gira Project Assistant from V 6.1 is required.

Nr artykułu 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 481.01 MB

Wersja: 2.0.436

Do pobrania
Gira G1 (2nd generation)

Operating instructions

Nr artykułu 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

PDF, 2.05 MB

Do pobrania
Gira G1 with WLAN

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2066 05 2066 12 2092 05 2092 12 8316 00 8317 00

PDF, 175.25 KB

Do pobrania
Gira HomeServer Client start-up

This document describes how to start up a Gira G1 (2nd generation) and set the parameters for the various applications.

Nr artykułu 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12 0529 00

PDF, 1.4 MB

Do pobrania
Temperature sensor module for Gira G1

Mounting instruction

Nr artykułu 2092 05 2092 12

PDF, 97.63 KB

Do pobrania
Einbau-Empfehlung Dosen Wohnungsstation / G1

PDF, 318.28 KB

Do pobrania
Gira G1.

Produktinformation

PDF, 962.1 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych