0

Rumssensor Komfort för KNX System 70

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
2005 70
4010337130543
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
2005 72
4010337130550
1/5
antracit (lackerad)
2005 73
4010337130567
1/5
svart matt (lackerad)
2005 74
4010337130574
1/5
grå matt (lackerad)
2005 76
4010337130581
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

kritvit blank
EAN 4010337130543
Art.nr 2005 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337130550
Art.nr 2005 72VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337130567
Art.nr 2005 73VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337130574
Art.nr 2005 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337130581
Art.nr 2005 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Strömförbrukning KNX8 till 14 mA
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Antal ingångar4
UtgångsspänningDC 5 V SELV
Utgångsströmmax. 3,2 mA
LED-ström2,2 mA per utgång
Lång kabelsats25 cm, kan förlängas till max. 30 m
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup19 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighet5 till 95 % (ingen kondens)
Datablad

Anbudsunderlag

Rumsklimatsensor Standard / Komfort

Bruksanvisning.

Art.nr 2004 .. 2005 ..

PDF, 445.36 KB

Ladda ner
Room climate sensor Komfort

Technical documentation.

Art.nr 2005 ..

PDF, 4.02 MB

Ladda ner
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort

from version 5.7.7 and 6.3.0

Art.nr 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Ladda ner
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 237.6 KB

Ladda ner
Room climate sensor Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 226.05 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen