0

Capteur de climat ambiant Komfort pour KNX System 70

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
2005 70
199,00
4010337130543
1/5
06
blanc satiné (laqué)
2005 72
199,00
4010337130550
1/5
06
anthracite (laqué)
2005 73
202,98
4010337130567
1/5
06
noir mat (laqué)
2005 74
206,96
4010337130574
1/5
06
gris mat (laqué)
2005 76
206,96
4010337130581
1/5
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337130543
Réf. 2005 70UC 1/5
199,00 EURSP 06
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337130550
Réf. 2005 72UC 1/5
199,00 EURSP 06
anthracite (laqué)
EAN 4010337130567
Réf. 2005 73UC 1/5
202,98 EURSP 06
noir mat (laqué)
EAN 4010337130574
Réf. 2005 74UC 1/5
206,96 EURSP 06
gris mat (laqué)
EAN 4010337130581
Réf. 2005 76UC 1/5
206,96 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Courant absorbé KNX8 à 14 mA
Raccordement KNXBorne de raccordement et de dérivation
Nombre d'entrées4
Tension de sortie5 V CC SELV
Courant de sortie3,2 mA max.
Courant de diode LED2,2 mA par sortie
Longueur du jeu de câbles25 cm, extensible à maximum 30 m
Classe de protectionIII
Profondeur de montage19 mm
Température ambiante-5°C à +45°C
Humidité de l'air relative5 à 95 % (sans condensation)
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Capteur de climat ambiant Standard / Komfort

Mode d'emploi.

Réf. 2004 .. 2005 ..

PDF, 454.91 KB

Téléchargement
Capteur de climat ambiant Standard / Komfort, Capteur de climat ambiant CVC Standard / Komfort

à partir des versions 5.7.7 et 6.3.0

Réf. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Téléchargement
Room climate sensor Komfort

Technical documentation.

Réf. 2005 ..

PDF, 4.02 MB

Téléchargement
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 237.6 KB

Téléchargement
Room climate sensor Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 226.05 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias