0

Romklimasensor Komfort for KNX System 70

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
2005 70
4010337130543
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
2005 72
4010337130550
1/5
antrasitt (lakkert)
2005 73
4010337130567
1/5
svart matt (lakkert)
2005 74
4010337130574
1/5
grå matt (lakkert)
2005 76
4010337130581
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

renhvit glans
EAN 4010337130543
Art.nr. 2005 70VE 1/5
PS
renhvit silkematt (lakkert)
EAN 4010337130550
Art.nr. 2005 72VE 1/5
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337130567
Art.nr. 2005 73VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337130574
Art.nr. 2005 74VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337130581
Art.nr. 2005 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Strømforbruk KNX8 til 14 mA
Tilkobling KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Antall innganger4
UtgangsspenningDC 5 V SELV
Utgangsstrømmaks. 3,2 mA
LED-strøm2,2 mA per utgang
Lengde ledningssett25 cm, kan forlenges til maks. 30 m
BeskyttelsesklasseIII
Monteringsdybde19 mm
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Relativ luftfuktighet5 til 95 % (ingen kondens)
Datablad

Programvare

Romklimasensor Standard / Komfort

Bruksanvisning.

Art.nr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 446.33 KB

Nedlasting
Room climate sensor Komfort

Technical documentation.

Art.nr. 2005 ..

PDF, 4.02 MB

Nedlasting
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort

from version 5.7.7 and 6.3.0

Art.nr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Nedlasting
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 237.6 KB

Nedlasting
Room climate sensor Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 226.05 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase