Rumsklimatsensor Komfort för KNX System 70
kritvit blank
2005 70
4010337130543
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
2005 72
4010337130550
1/5
antracit (lackerad)
2005 73
4010337130567
1/5
svart matt (lackerad)
2005 74
4010337130574
1/5
grå matt (lackerad)
2005 76
4010337130581
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 07/2026.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 07/2026.
Alternativa tillbehör
Värme, ventilation, klimatisering
Vippbrytare / Vipptryckknapp
Egenskaper
Rumsklimatsensor med integrerad busskopplare. Rumstemperaturbiapparat för en värmeaktor med regulator. Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, sänkt temperatur, nattsänkning, Eco), fönsterstatus, driftspärr, boost-funktion, värme-/kyldrift, luftfuktighet och luftkvalitetsstatus som konfigurerbar trafikljusindikering. Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge. Inbyggd temperatur- och luftfuktighetssensor. Anslutning av extern temperaturgivare. Beräkning av daggpunkt och larmfunktion.
Manöverfunktioner
Driftspärr valbar automatiskt efter tid eller via objekt. Heartbeat-funktion: Kontroll av om programmet körs utan fel.
Regulatorbiapparat
Styrning av värmeaktorer för KNX med integrerad rumstermostat. Ändring av rumstermostatens driftläge. Anpassning av rumstermostatens börtemperatur.
Integrerat knappgränssnitt 4-fack
4 potentialfria ingångar för tryckknapp, brytare, dörr-/fönsterstatus, läckage-/kondenseringssensor, pulsräknare, temperaturgivare, utgång. Scenbiapparater och värdegivarfunktioner (temperatur, ljusstyrka, färgvärden RGBW). Olika telegram med kort/lång knapptryckning. Kortslutningssäkra, överlastskyddade och polaritetsskyddade utgångar.
Logikfunktioner
8 separata logikfunktioner (OCH, ELLER, XOR, 1-bit-till-1-byte, spärrfunktion, jämförare, gränsvärdesbrytare). Egna KNX-kommunikationsobjekt, bearbetning av externa KNX-telegram.
Tekniska data
| KNX medium | TP256 |
| Strömförbrukning KNX | 8 till 14 mA |
| Anslutning KNX | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Antal ingångar | 4 |
| Utgångsspänning | DC 5 V SELV |
| Utgångsström | max. 3,2 mA |
| LED-ström | 2,2 mA per utgång |
| Lång kabelsats | 25 cm, kan förlängas till max. 30 m |
| Kapslingsklass | III |
| Inbyggnadsdjup | 19 mm |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 till 95 % (ingen kondens) |
Anmärkning
KNX Data Secure-kompatibel. Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara). Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).
Leveransen innehåller
KNX anslutnings- och förgreningsklämma ingår i leveransomfattningen.
Rumsklimatsensor Standard / Komfort
Bruksanvisningar
Bruksanvisning.
Art.nr 2004 ..
2005 ..
PDF, 449.75 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen