0

Sensor de climatización Komfort para KNX System 70

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
2005 70
4010337130543
1/5
blanco mate (lacado)
2005 72
4010337130550
1/5
antracita (pintado)
2005 73
4010337130567
1/5
negro mate (pintado)
2005 74
4010337130574
1/5
gris mate (pintado)
2005 76
4010337130581
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

blanco brillante
EAN 4010337130543
Ref. 2005 70Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337130550
Ref. 2005 72Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337130567
Ref. 2005 73Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337130574
Ref. 2005 74Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337130581
Ref. 2005 76Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

Accesorios opcionales

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Consumo de corriente del KNX8 hasta 14 mA
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Número de entradas4
Tensión de salida5 V CC SELV
Corriente de salidamáx. 3,2 mA
Corriente LED2,2 mA por salida
Longitud del juego de cables25 cm, prolongable a un máx. de 30 m
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación19 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Humedad relativa del airedel 5 al 95 %, (sin condensación)
Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensor de climatización Standard / Komfort

Manual de instrucciones.

Ref. 2004 .. 2005 ..

PDF, 448.05 KB

Descarga
Sensor de climatización Standard / Komfort, Sensor de climatización CVC Standard / Komfort

a partir de las versiones 5.7.7 y 6.3.0

Ref. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Descarga
Room climate sensor Komfort

Technical documentation.

Ref. 2005 ..

PDF, 4.02 MB

Descarga
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 237.6 KB

Descarga
Room climate sensor Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 226.05 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios