0

Romklimasensor Komfort for KNX System 70

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
2005 70
4010337130543
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
2005 72
4010337130550
1/5
antrasitt (lakkert)
2005 73
4010337130567
1/5
svart matt (lakkert)
2005 74
4010337130574
1/5
grå matt (lakkert)
2005 76
4010337130581
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet. Kan leveres fra 07/2026.

renhvit glans
EAN 4010337130543
Art.nr. 2005 70VE 1/5
PS
renhvit silkematt (lakkert)
EAN 4010337130550
Art.nr. 2005 72VE 1/5
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337130567
Art.nr. 2005 73VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337130574
Art.nr. 2005 74VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337130581
Art.nr. 2005 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet. Kan leveres fra 07/2026.

Egenskaper

  • Romklimasensor med integrert busskobler.
  • Romtemperatur-underenhet for en varmeaktuator med regulator.
  • Segmentbasert display: Visning av driftsmodus (komfort, senketemperatur, nattsenking, eco), vindustatus, betjeningssperre, boost-funksjon, oppvarmings-/kjølemodus, luftfuktighet og status for luftkvalitet som konfigurerbart varsellys.
  • Displaylysstyrken kan konfigureres, inkl. dag-/nattmodus.
  • Integrert temperatur- og fuktighetsføler.
  • Tilkobling av ekstern temperaturføler.
  • Registrering av duggpunkt og alarmfunksjon.

Betjeningsfunksjoner

  • Forskyvning av nominell verdi.
  • Driftsmodusveksel.
  • Betjeningssperre enten automatisk etter tid eller via objekt etter valg.
  • Inn-/utkoblingsfunksjon.
  • Boost-funksjon.
  • Heartbeat-funksjon: Kontroll av om applikasjonen fungerer feilfritt.

Regulatorunderenhet

  • Styring av varmeaktuatorer for KNX med integrert romtermostat.
  • Endring av driftsmodus for romtermostat.
  • Tilpasning av nominell temperatur for romtermostat.

Integrert 4-dobbelt trykknappgrensesnitt

  • 4 potensialfrie innganger for trykknapper, brytere, dør-/vindustatus, lekkasje-/kondenssensor, impulsteller, temperatursensor, utgang.
  • Scene-underenheter og verdigiverfunksjoner (temperatur, lysstyrke, fargeverdier RGBW).
  • Ulike telegrammer ved kort/langt knappetrykk.
  • Kortslutningssikker, overbelastningsikker og feilpolingsbeskyttede utganger.

Logikkfunksjoner

  • 8 separate logiske funksjoner (OG, ELLER, XOR, 1 bit til 1 byte, sperreledd, sammenlikning, grenseverdibryter).
  • Egne KNX-kommunikasjonsobjekter, behandling av eksterne KNX-telegrammer.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Strømforbruk KNX8 til 14 mA
Tilkobling KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Antall innganger4
UtgangsspenningDC 5 V SELV
Utgangsstrømmaks. 3,2 mA
LED-strøm2,2 mA per utgang
Lengde ledningssett25 cm, kan forlenges til maks. 30 m
BeskyttelsesklasseIII
Monteringsdybde19 mm
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Relativ luftfuktighet5 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
  • Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).

Leveransens innhold

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert i leveringsomfanget.
  • Ledningssett 5-tråds
Datablad


Programvare


Romklimasensor Standard / Komfort
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 450.7 KB

Nedlasting
Room climate sensor Komfort
Teknisk dokumentasjon

Technical documentation.

Art.nr. 2005 ..

PDF, 4.02 MB

Nedlasting
Room climate sensor Standard / Komfort
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 450.46 KB

Nedlasting
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort
Produktdatabase

from version 5.7.7 and 6.3.0

Art.nr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase