Rumssensor Komfort för KNX System 55
cremevit blank
2005 01
4010337130383
1/5
kritvit blank
2005 03
4010337130390
1/5
kritvit sidenmatt
2005 27
4010337130413
1/5
antracit
2005 28
4010337130482
1/5
alufärg (lackerad)
2005 26
4010337130505
1/5
svart matt (lackerad)
2005 005
4010337130512
1/5
grå matt (lackerad)
2005 015
4010337130529
1/5
rostfritt stål (lackerat)
2005 600
4010337130536
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Alternativa tillbehör
Värme, ventilation, klimatisering
Vippbrytare / Vipptryckknapp
Egenskaper
Rumssensor med integrerad busskopplare. Rumstemperaturbiapparat för en värmeaktor med regulator. Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, sänkt temperatur, nattsänkning, Eco), fönsterstatus, driftspärr, boost-funktion, värme-/kyldrift, luftfuktighet och luftkvalitetsstatus som konfigurerbar trafikljusindikering. Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge. Inbyggd temperatur- och luftfuktighetssensor. Anslutning av extern temperaturgivare. Beräkning av daggpunkt och larmfunktion.
Manöverfunktioner
Driftspärr valbar automatiskt efter tid eller via objekt. Heartbeat-funktion: Kontroll av om programmet körs utan fel.
Regulatorbiapparat
Styrning av värmeaktorer för KNX med integrerad rumstermostat. Ändring av rumstermostatens driftläge. Anpassning av rumstermostatens börtemperatur.
Integrerat knappgränssnitt 4kanals
4 potentialfria ingångar för tryckknapp, brytare, dörr-/fönsterstatus, läckage-/kondenseringssensor, pulsräknare, temperaturgivare, utgång. Scenbiapparater och värdegivarfunktioner (temperatur, ljusstyrka, färgvärden RGBW). Olika telegram med kort/lång knapptryckning. Kortslutningssäkra, överlastskyddade och polaritetsskyddade utgångar.
Logikfunktioner
8 separata logikfunktioner (OCH, ELLER, XOR, 1-bit-till-1-byte, spärrfunktion, jämförare, gränsvärdesbrytare). Egna KNX-kommunikationsobjekt, bearbetning av externa KNX-telegram.
Rumssensor med integrerad busskopplare. Rumstemperaturbiapparat för en värmeaktor med regulator. Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, sänkt temperatur, nattsänkning, Eco), fönsterstatus, driftspärr, boost-funktion, värme-/kyldrift, luftfuktighet och luftkvalitetsstatus som konfigurerbar trafikljusindikering. Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge. Inbyggd temperatur- och luftfuktighetssensor. Anslutning av extern temperaturgivare. Beräkning av daggpunkt och larmfunktion.
Manöverfunktioner
Driftspärr valbar automatiskt efter tid eller via objekt. Heartbeat-funktion: Kontroll av om programmet körs utan fel.
Regulatorbiapparat
Styrning av värmeaktorer för KNX med integrerad rumstermostat. Ändring av rumstermostatens driftläge. Anpassning av rumstermostatens börtemperatur.
Integrerat knappgränssnitt 4kanals
4 potentialfria ingångar för tryckknapp, brytare, dörr-/fönsterstatus, läckage-/kondenseringssensor, pulsräknare, temperaturgivare, utgång. Scenbiapparater och värdegivarfunktioner (temperatur, ljusstyrka, färgvärden RGBW). Olika telegram med kort/lång knapptryckning. Kortslutningssäkra, överlastskyddade och polaritetsskyddade utgångar.
Logikfunktioner
8 separata logikfunktioner (OCH, ELLER, XOR, 1-bit-till-1-byte, spärrfunktion, jämförare, gränsvärdesbrytare). Egna KNX-kommunikationsobjekt, bearbetning av externa KNX-telegram.
Tekniska data
| KNX medium | TP256 |
| Strömförbrukning KNX | 8 till 14 mA |
| Anslutning KNX | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Antal ingångar | 4 |
| Utgångsspänning | DC 5 V SELV |
| Utgångsström | max. 3,2 mA |
| LED-ström | 2,2 mA per utgång |
| Lång kabelsats | 25 cm, kan förlängas till max. 30 m |
| Kapslingsklass | III |
| Inbyggnadsdjup | 19 mm |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 till 95 % (ingen kondens) |
Anmärkning
KNX Data Secure-kompatibel. Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara). Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Rumsklimatsensor Standard / Komfort
Bruksanvisning.
Art.nr 2004 ..
2005 ..
PDF, 445.36 KB
Room climate sensor Komfort
Technical documentation.
Art.nr 2005 ..
PDF, 4.02 MB
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort
from version 5.7.7 and 6.3.0
Art.nr 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Room climate sensor Komfort for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 2005 005
2005 01
2005 015
2005 03
2005 26
2005 27
2005 28
2005 70
2005 72
2005 73
2005 74
2005 76
2005 600
PDF, 237.6 KB
Room climate sensor Komfort for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr 2005 005
2005 01
2005 015
2005 03
2005 26
2005 27
2005 28
2005 70
2005 72
2005 73
2005 74
2005 76
2005 600
PDF, 226.05 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen