0

Sensor de climatización Komfort para KNX System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2005 01
4010337130383
1/5
blanco brillante
2005 03
4010337130390
1/5
blanco mate
2005 27
4010337130413
1/5
antracita
2005 28
4010337130482
1/5
color aluminio (pintado)
2005 26
4010337130505
1/5
negro mate (pintado)
2005 005
4010337130512
1/5
gris mate (pintado)
2005 015
4010337130529
1/5
acero inoxidable (pintado)
2005 600
4010337130536
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337130383
Ref. 2005 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337130390
Ref. 2005 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337130413
Ref. 2005 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337130482
Ref. 2005 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337130505
Ref. 2005 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337130512
Ref. 2005 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337130529
Ref. 2005 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable (pintado)
EAN 4010337130536
Ref. 2005 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Sensor de climatización con acoplador de bus integrado.
  • Dispositivo auxiliar de temperatura ambiente para un actuador de calefacción con regulador.
  • Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, función Boost, modo de calefacción/refrigeración, humedad del aire y estado de la calidad del aire como semáforo configurable.
  • Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno.
  • Sensor de temperatura y humedad integrado.
  • Conexión de un sensor de temperatura externa.
  • Determinación del punto de rocío y función de alarma.

Funciones de mando

  • Ajuste del valor nominal.
  • Cambio de modo de funcionamiento.
  • Bloqueo de mando opcional automático en función de la hora o mediante objeto.
  • Función de conexión/desconexión.
  • Función Boost.
  • Función Heartbeat: Comprobar si la aplicación funciona sin errores.

Dispositivo auxiliar del regulador

  • Control de actuadores de calefacción para KNX con regulador de temperatura ambiente integrado.
  • Modificación del modo de funcionamiento del regulador de temperatura ambiente.
  • Adaptación de la temperatura nominal del regulador de temperatura ambiente.

Interfaz de pulsadores integrada de 4 elementos

  • 4 entradas libre de potencial para pulsador, interruptor, estado de la puerta/ventana, sensor de fugas/condensación, contador de impulsos, sensor de temperatura, salida.
  • Extensiones de escena y funciones del transmisor de valores (temperatura, luminosidad, valores de color RVAB).
  • Diferentes telegramas con pulsación de botón breve/larga.
  • Salidas a prueba de cortocircuitos, con protección contra sobrecarga y contra polaridad inversa.

Funciones lógicas

  • 8 funciones lógicas independientes (Y, O, XOR, 1 bit a 1 byte, elemento de bloqueo, comparador, interruptor de valor límite).
  • Objetos de comunicación KNX propios, procesamiento de telegramas KNX externos.
  • Sensor de climatización con acoplador de bus integrado.
  • Dispositivo auxiliar de temperatura ambiente para un actuador de calefacción con regulador.
  • Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, función Boost, modo de calefacción/refrigeración, humedad del aire y estado de la calidad del aire como semáforo configurable.
  • Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno.
  • Sensor de temperatura y humedad integrado.
  • Conexión de un sensor de temperatura externa.
  • Determinación del punto de rocío y función de alarma.

Funciones de mando

  • Ajuste del valor nominal.
  • Cambio de modo de funcionamiento.
  • Bloqueo de mando opcional automático en función de la hora o mediante objeto.
  • Función de conexión/desconexión.
  • Función Boost.
  • Función Heartbeat: Comprobar si la aplicación funciona sin errores.

Dispositivo auxiliar del regulador

  • Control de actuadores de calefacción para KNX con regulador de temperatura ambiente integrado.
  • Modificación del modo de funcionamiento del regulador de temperatura ambiente.
  • Adaptación de la temperatura nominal del regulador de temperatura ambiente.

Interfaz de pulsadores integrada de 4 elementos

  • 4 entradas libre de potencial para pulsador, interruptor, estado de la puerta/ventana, sensor de fugas/condensación, contador de impulsos, sensor de temperatura, salida.
  • Extensiones de escena y funciones del transmisor de valores (temperatura, luminosidad, valores de color RVAB).
  • Diferentes telegramas con pulsación de botón breve/larga.
  • Salidas a prueba de cortocircuitos, con protección contra sobrecarga y contra polaridad inversa.

Funciones lógicas

  • 8 funciones lógicas independientes (Y, O, XOR, 1 bit a 1 byte, elemento de bloqueo, comparador, interruptor de valor límite).
  • Objetos de comunicación KNX propios, procesamiento de telegramas KNX externos.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Consumo de corriente del KNX8 hasta 14 mA
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Número de entradas4
Tensión de salida5 V CC SELV
Corriente de salidamáx. 3,2 mA
Corriente LED2,2 mA por salida
Longitud del juego de cables25 cm, prolongable a un máx. de 30 m
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación19 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Humedad relativa del airedel 5 al 95 %, (sin condensación)

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).
  • Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
  • Juego de cables de 5 hilos
Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensor de climatización Standard / Komfort

Manual de instrucciones.

Ref. 2004 .. 2005 ..

PDF, 448.05 KB

Descarga
Sensor de climatización Standard / Komfort, Sensor de climatización CVC Standard / Komfort

a partir de las versiones 5.7.7 y 6.3.0

Ref. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Descarga
Room climate sensor Komfort

Technical documentation.

Ref. 2005 ..

PDF, 4.02 MB

Descarga
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 237.6 KB

Descarga
Room climate sensor Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 226.05 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios