0

Binnenklimaatsensor Komfort voor KNX System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2005 01
199,00
4010337130383
1/5
06
zuiver wit glanzend
2005 03
199,00
4010337130390
1/5
06
zuiver wit mat
2005 27
199,00
4010337130413
1/5
06
antraciet
2005 28
202,98
4010337130482
1/5
06
kleur aluminium (gelakt)
2005 26
206,96
4010337130505
1/5
06
zwart mat (gelakt)
2005 005
206,96
4010337130512
1/5
06
grijs mat (gelakt)
2005 015
206,96
4010337130529
1/5
06
edelstaal (gelakt)
2005 600
216,91
4010337130536
1/5
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337130383
Artikelnr. 2005 01VE 1/5
EUR 199,00PS 06
zuiver wit glanzend
EAN 4010337130390
Artikelnr. 2005 03VE 1/5
EUR 199,00PS 06
zuiver wit mat
EAN 4010337130413
Artikelnr. 2005 27VE 1/5
EUR 199,00PS 06
antraciet
EAN 4010337130482
Artikelnr. 2005 28VE 1/5
EUR 202,98PS 06
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337130505
Artikelnr. 2005 26VE 1/5
EUR 206,96PS 06
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337130512
Artikelnr. 2005 005VE 1/5
EUR 206,96PS 06
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337130529
Artikelnr. 2005 015VE 1/5
EUR 206,96PS 06
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337130536
Artikelnr. 2005 600VE 1/5
EUR 216,91PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Binnenklimaatsensor met geïntegreerde busaankoppelaar.
  • Ruimtetemperatuur-nevenpost voor een verwarmingsactor met regelaar.
  • Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, boostfunctie, verwarmings-/koelmodus, luchtvochtigheid en status van de luchtkwaliteit als configureerbaar verkeerslicht.
  • Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus.
  • Geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidsvoeler.
  • Aansluiting van een externe temperatuursensor.
  • Dauwpuntbepaling en alarmfunctie.

Bedieningsfuncties

  • Aanpassing van de instelwaarde.
  • Wijziging van de bedrijfsmodus.
  • Bedieningsvergrendeling naar keuze automatisch na een bepaalde tijd of via object.
  • Aan-/uitschakelfunctie.
  • Boost-functie.
  • Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.

Thermostaatneveneenheid

  • Aansturing van verwarmingsactoren voor KNX met geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar.
  • Wijziging van de bedrijfsmodus van de ruimtetemperatuurregelaar.
  • Aanpassing van de gewenste temperatuur van de ruimtetemperatuurregelaar.

Geïntegreerde drukcontactinterface 4-voudig

  • 4 potentiaalvrije ingangen voor drukcontacten, schakelaars, deur-/raamstatus, lekkage-/condenssensor, impulsteller, temperatuursensor, uitgang.
  • Scène-uitbreidingen en waardegeverfuncties (temperatuur, lichtsterkte, kleurwaarden RGBW)
  • Verschillende telegrammen bij korte/lange druk op de toets.
  • Kortsluitvaste, overbelastingsbeveiligde en ompolingsveilige uitgangen.

Logische functies

  • 8 afzonderlijke logische functies (AND, OR, XOR, 1-bit-naar-1-byte, blokkering, vergelijker, grenswaardeschakelaar).
  • Eigen KNX-communicatieobjecten, verwerking van externe KNX-telegrammen.
  • Binnenklimaatsensor met geïntegreerde busaankoppelaar.
  • Ruimtetemperatuur-nevenpost voor een verwarmingsactor met regelaar.
  • Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, boostfunctie, verwarmings-/koelmodus, luchtvochtigheid en status van de luchtkwaliteit als configureerbaar verkeerslicht.
  • Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus.
  • Geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidsvoeler.
  • Aansluiting van een externe temperatuursensor.
  • Dauwpuntbepaling en alarmfunctie.

Bedieningsfuncties

  • Aanpassing van de instelwaarde.
  • Wijziging van de bedrijfsmodus.
  • Bedieningsvergrendeling naar keuze automatisch na een bepaalde tijd of via object.
  • Aan-/uitschakelfunctie.
  • Boost-functie.
  • Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.

Thermostaatneveneenheid

  • Aansturing van verwarmingsactoren voor KNX met geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar.
  • Wijziging van de bedrijfsmodus van de ruimtetemperatuurregelaar.
  • Aanpassing van de gewenste temperatuur van de ruimtetemperatuurregelaar.

Geïntegreerde drukcontactinterface 4-voudig

  • 4 potentiaalvrije ingangen voor drukcontacten, schakelaars, deur-/raamstatus, lekkage-/condenssensor, impulsteller, temperatuursensor, uitgang.
  • Scène-uitbreidingen en waardegeverfuncties (temperatuur, lichtsterkte, kleurwaarden RGBW)
  • Verschillende telegrammen bij korte/lange druk op de toets.
  • Kortsluitvaste, overbelastingsbeveiligde en ompolingsveilige uitgangen.

Logische functies

  • 8 afzonderlijke logische functies (AND, OR, XOR, 1-bit-naar-1-byte, blokkering, vergelijker, grenswaardeschakelaar).
  • Eigen KNX-communicatieobjecten, verwerking van externe KNX-telegrammen.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Stroomverbruik KNX8 tot 14 mA
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
Aaantal ingangen4
UitgangsspanningDC 5 V SELV
Uitgangsstroommax. 3,2 mA
led-stroom2,2 mA per uitgang
Lengte leidingset25 cm, tot max. 30 m te verlengen
BeschermingsklasseIII
Inbouwdiepte19 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid5 tot 95 % (geen condensatie)

Let op

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk.
  • Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
  • Leidingset 5-aderig
Datablad

Bestektekst

Binnenklimaatsensor Standard / Komfort

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 447.81 KB

Download
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort, Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort

vanaf versie 5.7.7 en 6.3.0

Artikelnr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Room climate sensor Komfort

Technical documentation.

Artikelnr. 2005 ..

PDF, 4.02 MB

Download
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 237.6 KB

Download
Room climate sensor Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 226.05 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase